Codice articolo del costruttore: MS4-LR-1/4-D5-AS
Marca: FESTO
Prezzo: 42.26 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Portata di esercizio: 2100 L/min
Materiale del filtro dell’aria compressa: PE
Collegamento pneumatico 1: G1/4
Collegamento pneumatico 2: G1/4
Regolazione della pressione min.: 0.3 bar
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MS4-LR-1/4-D5-AS
Codice componente
|
---|
MS4-LR-1/4-D5-AS |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata di esercizio (L/min) | Materiale del filtro dell’aria compressa | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Regolazione della pressione min. (bar) | Regolazione della pressione max. | Manometro | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.26 € | 1 | 3 giorni | 2100 | PE | G1/4 | G1/4 | 0.3 | 4 | con manometro | 529415 | 225 |
Loading...
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.08:: 1.4 | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della sottobase | Alluminio pressofuso | Materiale del pannello operatore | PA, POM | Isteresi max. pressione(bar) | 0.25 |
Temperatura ambiente min.(bar) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Mix. Temperatura del fluido(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -10 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 |
Misura | 4 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Regolatore di pressione, serie MS4, il codice articolo è il seguente: MS4-LR-1/4-D5-AS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS4-LR-1/4-D5-AS.
Configura
Proprietà di base
Materiale del filtro dell’aria compressa
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Regolazione della pressione min.(bar)
Regolazione della pressione max.
Manometro
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MS4-LR-1/4-D5-AS-Z |
MS4-LR-1/4-D6-AS |
MS4-LR-1/4-D6-AS-Z |
MS4-LR-1/4-D7-AS |
MS4-LR-1/4-D7-AS-Z |
MS4-LR-1/8-D5-AS |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Portata di esercizio (L/min) | Materiale del filtro dell’aria compressa | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Regolazione della pressione min. (bar) | Regolazione della pressione max. | Manometro | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.26 € | 1 | 4 giorni | 2100 | PE | G1/4 | G1/4 | 0.3 | 4 | con manometro | 529416 | 225 | |||
42.26 € | 1 | 3 giorni | 1800 | PE | G1/4 | G1/4 | 0.3 | 7 | con manometro | 529417 | 225 | |||
42.26 € | 1 | 4 giorni | 1800 | PE | G1/4 | G1/4 | 0.3 | 7 | con manometro | 529418 | 225 | |||
42.26 € | 1 | 3 giorni | 1700 | PE | G1/4 | G1/4 | 0.5 | 12 | con manometro | 529419 | 225 | |||
42.26 € | 1 | 4 giorni | 1700 | PE | G1/4 | G1/4 | 0.5 | 12 | con manometro | 529420 | 225 | |||
42.26 € | 1 | 7 giorni | 1200 | PE | G1/8 | G1/8 | 0.3 | 4 | con manometro | 529421 | 225 |