Piatto Regolatore di pressione intermedia, serie LR (LR-ZP-B-D-3)

Piatto Regolatore di pressione intermedia, serie LR LR-ZP-B-D-3

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: LR-ZP-B-D-3

Marca: FESTO

Prezzo: 238.82

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Regolazione della pressione min.: 0.5 bar

N. componente produttore: 35426

Peso: 1220 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

LR-ZP-B-D-3

Codice componente
LR-ZP-B-D-3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Regolazione della pressione min.
(bar)
N. componente produttore Peso
(g)

238.82 €

1 4 giorni 0.5354261220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Acciaio, Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Pressione di ingresso 1(bar) ≤ 14
Regolazione della pressione max. 12

Si trova sulla pagina di Piatto Regolatore di pressione intermedia, serie LR, il codice articolo è il seguente: LR-ZP-B-D-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LR-ZP-B-D-3.

Tipologia prodotto

Codice componente
LR-ZP-A-D-3
LR-ZP-A/B-D-3
LR-ZP-P-D-3
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Regolazione della pressione min.
(bar)
N. componente produttore Peso
(g)

238.82 €

1 4 giorni 0.5359711220

303.95 €

1 4 giorni 0.5354291770

153.20 €

1 4 giorni 0359681220

Supporto tecnico