Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata di esercizio (L/min) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Materiale dell’alloggiamento | Materiale della sottobase | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Isteresi max. pressione (bar) | Regolazione della pressione max. | Temperatura ambiente min. (bar) | Temperatura ambiente max. (°C) | Temperatura min. del fluido (°C) | Mix. Temperatura del fluido (°C) | Misura | Manometro | Classe di qualità dell’aria all’uscita | Mezzo operativo | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.23 € | 1 | 4 giorni | 7300 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192358 | 1400 | |||
106.77 € | 1 | 4 giorni | 4000 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192315 | 720 | |||
197.43 € | 1 | 7 giorni | 10700 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 186457 | 1200 | |||
93.03 € | 1 | 7 giorni | 4000 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162586 | 720 | |||
132.95 € | 1 | 4 giorni | 7300 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192359 | 1330 | |||
97.45 € | 1 | 4 giorni | 4000 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192323 | 660 | |||
188.12 € | 1 | 39 giorni | 10700 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 186458 | 1100 | |||
83.74 € | 1 | 4 giorni | 4000 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162602 | 660 | |||
135.06 € | 1 | 4 giorni | 5400 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192356 | 1400 | |||
99.57 € | 1 | 4 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192314 | 720 | |||
190.23 € | 1 | 4 giorni | 10500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 186455 | 1200 | |||
85.83 € | 1 | 7 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 159581 | 720 | |||
125.75 € | 1 | 10 giorni | 5400 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192357 | 1330 | |||
90.25 € | 1 | 4 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192322 | 660 | |||
180.92 € | 1 | 4 giorni | 10500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 186456 | 1100 | |||
76.52 € | 1 | 7 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/2 | G1/2 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162594 | 660 | |||
106.77 € | 1 | 4 giorni | 2200 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192311 | 720 | |||
73.78 € | 1 | 7 giorni | 1600 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192301 | 350 | |||
93.03 € | 1 | 4 giorni | 2200 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 186453 | 720 | |||
61.91 € | 1 | 7 giorni | 1600 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 162583 | 350 | |||
97.45 € | 1 | 4 giorni | 2200 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192319 | 660 | |||
64.46 € | 1 | 4 giorni | 1600 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | G1/8 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192307 | 300 | |||
83.74 € | 1 | 4 giorni | 2200 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 186454 | 660 | |||
52.62 € | 1 | 7 giorni | 1600 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | G1/8 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 162599 | 300 | |||
99.57 € | 1 | 4 giorni | 2100 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192310 | 720 | |||
66.57 € | 1 | 7 giorni | 1500 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192300 | 350 | |||
85.83 € | 1 | 4 giorni | 2100 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 186451 | 720 | |||
54.72 € | 1 | 7 giorni | 1500 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 159625 | 350 | |||
90.25 € | 1 | 4 giorni | 2100 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192318 | 660 | |||
57.28 € | 1 | 7 giorni | 1500 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | G1/8 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192306 | 300 | |||
76.52 € | 1 | 4 giorni | 2100 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 186452 | 660 | |||
45.43 € | 1 | 7 giorni | 1500 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/4 | G1/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | G1/8 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162591 | 300 | |||
36.08 € | 1 | 7 giorni | ≥ 1300 | 0.15~ 1 | Rinforzato con PA | - | G1/4 | G1/4 | 0.5 | 7 | -5 | 50 | -5 | 50 | Mini | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 539682 | 150 | |||
28.60 € | 1 | 4 giorni | ≥ 1300 | 0.15~ 1 | Rinforzato con PA | - | G1/4 | G1/4 | 0.5 | 7 | -5 | 50 | -5 | 50 | Mini | G1/8 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 537643 | 150 | |||
73.78 € | 1 | 7 giorni | 1000 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192299 | 350 | |||
61.91 € | 1 | 7 giorni | 1000 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 162582 | 350 | |||
64.46 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | G1/8 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192305 | 300 | |||
52.62 € | 1 | 7 giorni | 1000 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | G1/8 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 162598 | 300 | |||
66.57 € | 1 | 4 giorni | 800 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192298 | 350 | |||
54.72 € | 1 | 7 giorni | 800 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 159624 | 350 | |||
57.28 € | 1 | 4 giorni | 800 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | G1/8 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192304 | 300 | |||
45.43 € | 1 | 4 giorni | 800 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1/8 | G1/8 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Mini | G1/8 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162590 | 300 | |||
142.23 € | 1 | 4 giorni | 8400 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1 | G1 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192366 | 1400 | |||
197.43 € | 1 | 4 giorni | 12500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1 | G1 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162589 | 1200 | |||
132.95 € | 1 | 10 giorni | 8400 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1 | G1 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192367 | 1330 | |||
188.12 € | 1 | 4 giorni | 12500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1 | G1 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162605 | 1100 | |||
135.06 € | 1 | 4 giorni | 7000 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1 | G1 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192364 | 1400 | |||
190.23 € | 1 | 7 giorni | 11500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1 | G1 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 159627 | 1200 | |||
125.75 € | 1 | 4 giorni | 7000 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1 | G1 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192365 | 1330 | |||
180.92 € | 1 | 4 giorni | 11500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G1 | G1 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 162597 | 1100 | |||
142.23 € | 1 | 4 giorni | 8350 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192362 | 1400 | |||
106.77 € | 1 | 39 giorni | 4500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192317 | 720 | |||
197.43 € | 1 | 4 giorni | 12000 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162588 | 1200 | |||
93.03 € | 1 | 4 giorni | 4500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162587 | 720 | |||
132.95 € | 1 | 10 giorni | 8350 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192363 | 1330 | |||
97.45 € | 1 | 39 giorni | 4500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192325 | 660 | |||
188.12 € | 1 | 4 giorni | 12000 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162604 | 1100 | |||
83.74 € | 1 | 4 giorni | 4500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 7 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | G1/4 preparato | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 162603 | 660 | |||
135.06 € | 1 | 4 giorni | 6800 | 0.1~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G3/4 | G3/4 | 0.4 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Maxi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | 2 - Tensocorrosione moderata | 192360 | 1400 | |||
99.57 € | 1 | 29 giorni | 3500 | 0~ 1.6 | Zinco pressofuso | Zinco pressofuso | G3/4 | G3/4 | 0.2 | 12 | -10 | 60 | -10 | 60 | Midi | con manometro | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte | - | 192316 | 720 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Regolazione della pressione min.(bar) | 0.5 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale della sottobase
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Isteresi max. pressione(bar)
Regolazione della pressione max.
Temperatura ambiente min.(bar)
Temperatura ambiente max.(°C)
Temperatura min. del fluido(°C)
Mix. Temperatura del fluido(°C)
Misura
Manometro
Classe di qualità dell’aria all’uscita
Mezzo operativo
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali