Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: DPA-40-D
Marca: FESTO
Prezzo: 719.86 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Gamma di pressioni d'esercizio: 0.2~ 0.8 MPa
Collegamento pneumatico 1: G1/4
Collegamento pneumatico 2: G1/4
Collegamento pneumatico 3: M7
Pressione di ingresso 1: 2.5-8 bar
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DPA-40-D
Codice componente
|
---|
DPA-40-D |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Pressione di ingresso 1 (bar) | Pressione di uscita 2 (bar) | Regolazione della pressione min. (bar) | Regolazione della pressione max. | Manometro | Diametro pistone (mm) | Volume (l) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
719.86 € | 1 | 4 giorni | 0.2~ 0.8 | G1/4 | G1/4 | M7 | 2.5-8 | 5-16 | 4 | 16 | G1/8 preparato | 40 | - | 549396 | 1500 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(bar) | 5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. di stoccaggio(°C) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:3:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Moltiplicatore di pressione, serie DPA, il codice articolo è il seguente: DPA-40-D.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DPA-40-D.
Configura
Proprietà di base
Volume(l)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Pressione di ingresso 1(bar)
Pressione di uscita 2(bar)
Regolazione della pressione min.(bar)
Regolazione della pressione max.
Manometro
Diametro pistone(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
DPA-100-16 |
DPA-100-16-A |
DPA-100-16-CRVZS20 |
DPA-63-10 |
DPA-63-10-A |
DPA-63-10-CRVZS10 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Pressione di ingresso 1 (bar) | Pressione di uscita 2 (bar) | Regolazione della pressione min. (bar) | Regolazione della pressione max. | Manometro | Diametro pistone (mm) | Volume (l) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,021.49 € | 1 | 4 giorni | 0.2~ 1 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 2-10 | 4-16 | 4 | 16 | G1/4 preparato | 100 | - | 188399 | 13000 | |||
2,046.42 € | 1 | 4 giorni | 0.2~ 1 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | 2-10 | 4-16 | 4 | 16 | G1/4 preparato | 100 | - | 549402 | 13000 | |||
3,162.65 € | 1 | 12 giorni | 0.2~ 0.8 | QS-16 | KD4 | Marmitta pneumatica | 2-8 | 4-16 | 4 | 16 | con manometro | 100 | 20 | 552937 | 30000 | |||
1,204.40 € | 1 | 4 giorni | 0.2~ 0.8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 2-8 | 4-10 | 4 | 10 | G1/8 preparato | 63 | - | 184518 | 6000 | |||
1,218.55 € | 1 | 12 giorni | 0.2~ 0.8 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | 2-8 | 4-10 | 4 | 10 | G1/8 preparato | 63 | - | 549399 | 6000 | |||
1,915.17 € | 1 | 11 giorni | 0.2~ 0.8 | QS-12 | KD4 | Marmitta pneumatica | 2-8 | 4-10 | 4 | 10 | con manometro | 63 | 10 | 552932 | 16000 |