Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LRP-1/4-0.7 |
LRP-1/4-2.5 |
LRP-1/4-4 |
LRP-1/4-10 |
LRP-1/8-6 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Portata di esercizio (L/min) | Gamma di pressioni d'esercizio (MPa) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Regolazione della pressione min. (bar) | Regolazione della pressione max. | Temperatura min. di stoccaggio (°C) | Temperatura max. di stoccaggio (°C) | Misura | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.03 € | 1 | 3 giorni | 800 | 0.1~ 1.2 | G1/4 | G1/4 | 0.05 | 0.7 | - | - | - | - | 159500 | 310 | |||
226.03 € | 1 | 3 giorni | 1800 | 0.1~ 1.2 | G1/4 | G1/4 | 0.05 | 2.5 | - | - | - | - | 162834 | 310 | |||
226.03 € | 1 | 3 giorni | 2000 | 0.1~ 1.2 | G1/4 | G1/4 | 0.05 | 4 | - | - | - | - | 159501 | 310 | |||
226.03 € | 1 | 3 giorni | 2300 | 0.1~ 1.2 | G1/4 | G1/4 | 0.1 | 10 | - | - | - | - | 159502 | 310 | |||
94.34 € | 1 | 3 giorni | 300 | 0.1~ 0.8 | G1/8 | G1/8 | 0.1 | 6 | -10 | 60 | 40 | 2 - Tensocorrosione moderata | 2416371 | 200 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio | Materiale delle guarnizioni | NBR | Isteresi max. pressione(bar) | 0.02 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(bar) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Mix. Temperatura del fluido(°C) | 60 | Manometro | G1/8 preparato | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], gas inerte |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Regolazione della pressione min.(bar)
Regolazione della pressione max.
Temperatura min. di stoccaggio(°C)
Temperatura max. di stoccaggio(°C)
Misura
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali