Accessori per valvole, serie VAOH

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VAOH-MB-S7-S13

Codice componente
VAOH-MB-S7-S13
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.22 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio anodizzato Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata N. componente produttore 3580654
Peso(g) 120

Si trova sulla pagina di Accessori per valvole, serie VAOH, il codice articolo è il seguente: VAOH-MB-S7-S13.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VAOH-MB-S7-S13.

Supporto tecnico