Modulo di alimentazione, serie MS4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MS4-E-IPM-40-80
MS4-E-IPM-80-80
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
N. componente produttore Peso
(g)

44.49 €

1 22 giorni 543494109

48.97 €

1 22 giorni 543495186

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Materiale delle viti Acciaio
Temperatura min. del fluido(°C) -10 Temperatura max. del fluido(°C) 60 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Supporto tecnico