Posizionatori valvole, serie CMSX (CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A)

Posizionatori valvole, serie CMSX CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A

Marca: FESTO

Prezzo: 617.09

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Modalità di funzionamento: Ad azione singola

Portata nominale standard: 50 l/min

N. componente produttore: 3929370


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A

Codice componente
CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Modalità di funzionamento Portata nominale standard
(l/min)
N. componente produttore

617.09 €

1 4 giorni Ad azione singola503929370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PC Materiale delle viti Acciaio inossidabile altolegato Materiale delle guarnizioni NBR
Pressione di esercizio min.(bar) 3 Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Collegamento pneumatico G1/8 Valutazione IP IP65
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Peso(g) 970

Si trova sulla pagina di Posizionatori valvole, serie CMSX, il codice articolo è il seguente: CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CMSX-P-S-C-U-F1-S-50-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
CMSX-P-S-C-U-F1-D-50-A
CMSX-P-SE-C-U-F1-D-130-A
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Modalità di funzionamento Portata nominale standard
(l/min)
N. componente produttore

760.32 €

1 4 giorni A doppia azione503929313

866.43 €

1 4 giorni A doppia azione1303929539

Supporto tecnico