Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dei contatti a perno | Temperatura ambiente max. (°C) | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | Classe di isolamento | Classe di isolamento del filo smaltato | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.58 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 60 | - | - | F | F | 8029144 | 95 | |||
36.08 € | 1 | 6 giorni | Ottone | 60 | - | - | F | H | 8029136 | 95 | |||
110.92 € | 1 | 23 giorni | Ottone | 50 | - | - | F | H | 8029139 | 114 | |||
13.58 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 60 | - | - | F | F | 8029135 | 95 | |||
36.08 € | 1 | 19 giorni | Ottone | 60 | - | - | F | H | 8029138 | 95 | |||
13.58 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 60 | - | - | F | F | 8029134 | 95 | |||
36.08 € | 1 | 4 giorni | Ottone | 60 | - | - | F | H | 8029137 | 95 | |||
110.29 € | 1 | 4 giorni | - | 50 | 3 | 7 | F | H | 8029143 | 353 | |||
110.29 € | 1 | 22 giorni | - | 50 | 3 | 7 | F | H | 8029141 | 353 | |||
110.29 € | 1 | 22 giorni | - | 50 | 3 | 7 | F | H | 8029142 | 353 | |||
110.29 € | 1 | 3 giorni | - | 60 | 0.61 | - | H | H | 8029140 | 207 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Acciaio, polimero | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Grado di protezione | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale dei contatti a perno
Temperatura ambiente max.(°C)
Lunghezza cavo(m)
Diametro cavo(mm)
Classe di isolamento
Classe di isolamento del filo smaltato
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali