Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VACF-A-A1-1 |
VACF-A-A1-1A |
VACF-A-A1-3W |
VACF-A-A1-5 |
VACF-A-A1-7 |
VACF-A-A1-7A |
VACF-A-A1-16B |
VACF-B-B2-1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.02 € | 1 | 3 giorni | - | - | 8030822 | |||
11.02 € | 1 | 4 giorni | - | - | 8030824 | |||
11.02 € | 1 | 4 giorni | - | - | 8030828 | |||
11.02 € | 1 | 39 giorni | - | - | 8030821 | |||
11.02 € | 1 | 39 giorni | - | - | 8030823 | |||
11.02 € | 1 | 39 giorni | - | - | 8030825 | |||
11.02 € | 1 | 4 giorni | - | - | 8030826 | |||
10.46 € | 1 | 3 giorni | -20 | 50 | 8030802 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Acciaio, rame, termoplastico | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP65 | Classe di isolamento | H | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali