Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VACC-S18-120-A1-1 |
VACC-S18-120-A1-1A |
VACC-S18-120-A1-2A |
VACC-S18-120-A1-3A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|
171.20 € | 1 | 17 giorni | 8040580 | ||
171.20 € | 1 | 26 giorni | 8040890 | ||
171.20 € | 1 | 26 giorni | 8040582 | ||
171.20 € | 1 | 26 giorni | 8040584 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Acciaio, PA | Temperatura ambiente min.(°C) | -20 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP65 | Classe di isolamento | H | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata |
Peso(g) | 530 |
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali