Bobina magnetica, serie MD

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MD-2-24VDC-PA

Codice componente
MD-2-24VDC-PA
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.31 €

1 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Acciaio, Rame, Duroplast Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 50
Grado di protezione IP65 N. componente produttore 549903 Peso(g) 110

Si trova sulla pagina di Bobina magnetica, serie MD, il codice articolo è il seguente: MD-2-24VDC-PA.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MD-2-24VDC-PA.

Supporto tecnico