Cavo di collegamento, serie KMC (KMC-1-230AC-2.5)

Cavo di collegamento, serie KMC KMC-1-230AC-2.5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KMC-1-230AC-2.5

Marca: FESTO

Prezzo: 13.94

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Tensione di esercizio nominale DC: - V

Tensione nominale di esercizio AC: 230 V

Lunghezza cavo: 2.5 m

N. componente produttore: 30932

Peso: 170 g


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KMC-1-230AC-2.5

Codice componente
KMC-1-230AC-2.5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio nominale DC
(V)
Tensione nominale di esercizio AC
(V)
Lunghezza cavo
(m)
N. componente produttore Peso
(g)

13.94 €

1 4 giorni -2302.530932170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento PC Materiale dei contatti a perno Bronzo Materiale guaina del cavo PVC
Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 80 Grado di protezione IP67
Diametro cavo(mm) 6 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Si trova sulla pagina di Cavo di collegamento, serie KMC, il codice articolo è il seguente: KMC-1-230AC-2.5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KMC-1-230AC-2.5.

Tipologia prodotto

Codice componente
KMC-1-230AC-5
KMC-1-24DC-2.5-LED
KMC-1-24DC-5-LED
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Tensione di esercizio nominale DC
(V)
Tensione nominale di esercizio AC
(V)
Lunghezza cavo
(m)
N. componente produttore Peso
(g)

17.57 €

1 4 giorni -230530934320

18.66 €

1 3 giorni 24-2.530931170

22.29 €

1 3 giorni 24-530933320

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico