Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PE-1/8-1N-SW |
PE-1/8-2N-SW |
PE-1000 |
PE-PK-4-SW |
PE-VK-5.1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale guaina del cavo | Collegamento pneumatico | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Grado di protezione | Lunghezza cavo (m) | Uscita di commutazione | Mezzo operativo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.65 € | 1 | 4 giorni | Pressofusione di alluminio, PA, acciaio, VMQ (silicone) | PVC | G1/8 | 8 | 0 | 60 | 0 | 60 | IP67 | 0.5 | Basato su contatto | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 6484 | 50 | |||
149.60 € | 1 | 4 giorni | Pressofusione di alluminio, PA, acciaio, VMQ (silicone) | PVC | G1/8 | 8 | 0 | 60 | 0 | 60 | IP67 | 0.5 | Basato su contatto | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 7862 | 65 | |||
285.94 € | 1 | 4 giorni | - | - | M5 | 1 | - | - | -10 | 50 | IP62 | 1 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 3719 | - | |||
144.65 € | 1 | 12 giorni | POM, acciaio, PA, VMQ (silicone) | PVC | PK-4 | 0.25 | 0 | 60 | 0 | 60 | IP67 | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 7471 | - | |||
388.80 € | 1 | 4 giorni | - | - | M5 | 0.25 | -10 | 50 | -10 | 50 | IP62 | - | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 7451 | 250 |
Loading...
Pressione di esercizio min.(bar) | 0 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale guaina del cavo
Collegamento pneumatico
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Grado di protezione
Lunghezza cavo(m)
Uscita di commutazione
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali