Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
NEBU-M12W8-K-15-N-LE8
Materiale dell’alloggiamento | TPE-U(PUR) | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale dei contatti a perno | Ottone, con placcatura in oro |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guaina del cavo | TPE-U(PUR) | Materiale della guaina isolante | PP | Temperatura ambiente min.(°C) | -25 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 80 | Grado di protezione | IP67 | Lunghezza cavo(m) | 15 |
Diametro cavo(mm) | 6.3 | Raggio di curvatura, installazione cavi flessibili(mm) | ≥ 66 | Conduttore nominale con sezione trasversale(mm²) | 0.25 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | N. componente produttore | 8048086 | Peso(g) | 848 |
Si trova sulla pagina di Cavo con presa, serie NEBU, il codice articolo è il seguente: NEBU-M12W8-K-15-N-LE8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto NEBU-M12W8-K-15-N-LE8.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali