Cavo con presa, serie KMEB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KMEB-1-24-2.5-LED
KMEB-1-24-5-LED
KMEB-1-24-10-LED
KMEB-1-230AC-2.5
KMEB-1-230AC-5
KMEB-3-24-2.5-LED
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale dell’alloggiamento Materiale dei contatti a perno Tensione di esercizio nominale DC
(V)
Tensione nominale di esercizio AC
(V)
Lunghezza cavo
(m)
N. componente produttore Peso
(g)

23.09 €

1 3 giorni PA66-GF30Bronzo24-2.5151688125

26.74 €

1 3 giorni PA66-GF30Bronzo24-5151689230

34.02 €

1 3 giorni PA66-GF30Bronzo24-10193457460

18.20 €

1 3 giorni PA66-GF30Bronzo-2302.5151690125

21.68 €

1 3 giorni PA66-GF30Bronzo-2305151691230

14.69 €

1 7 giorni PCBronzo, con placcatura in argento24-2.5547268120

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale guaina del cavo PVC Temperatura ambiente min.(°C) -20 Temperatura ambiente max.(°C) 80
Grado di protezione IP65 Diametro cavo(mm) 5.2 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 1 - Tensocorrosione bassa

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico