Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KMP3-9P-08-5 |
KMP3-9P-08-10 |
KMP3-25P-16-5 |
KMP3-25P-16-10 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Diametro cavo (mm) | Raggio di curvatura, installazione cavi flessibili (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.14 € | 1 | 3 giorni | 5 | 7.15 | ≥ 75 | 18698 | 425 | |||
82.38 € | 1 | 3 giorni | 10 | 7.15 | ≥ 75 | 18579 | 814 | |||
92.63 € | 1 | 4 giorni | 5 | 8.5 | ≥ 90 | 18624 | 672 | |||
121.25 € | 1 | 4 giorni | 10 | 8.5 | ≥ 90 | 18625 | 1303 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | PA | Materiale delle guarnizioni | NBR | Materiale dei contatti a perno | Lega di rame, placcatura in oro |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guaina del cavo | PVC | Temperatura ambiente min.(°C) | -25 | Temperatura ambiente max.(°C) | 70 |
Temperatura min. di stoccaggio(°C) | -25 | Temperatura max. di stoccaggio(°C) | 75 | Grado di protezione | IP65 |
Tensione di esercizio nominale DC(V) | 24 | Conduttore nominale con sezione trasversale(mm²) | 0.34 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Diametro cavo(mm)
Raggio di curvatura, installazione cavi flessibili(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali