Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale delle guarnizioni | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Collegamento a raccordo | Portata Kv (m³/h) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.26 € | 1 | 6 giorni | NBR | 25 | 12250 | 300 | 130 | G1 | 11.5 | 1489944 | 1400 | |||
255.26 € | 1 | 4 giorni | NBR | 25 | 12250 | 300 | 130 | G1 | 11.5 | 1489954 | 1400 | |||
255.26 € | 1 | 4 giorni | NBR | 25 | 12250 | 300 | 130 | G1 | 11.5 | 1489964 | 1400 | |||
279.72 € | 1 | 4 giorni | FPM | 25 | 12250 | 300 | 130 | G1 | 11.5 | 1489949 | 1400 | |||
279.72 € | 1 | 39 giorni | FPM | 25 | 12250 | 300 | 130 | G1 | 11.5 | 1489959 | 1400 | |||
279.72 € | 1 | 4 giorni | FPM | 25 | 12250 | 300 | 130 | G1 | 11.5 | 1489969 | 1400 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 2650 | 250 | 100 | G1/2 | 2.5 | 1489942 | 550 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 2650 | 250 | 100 | G1/2 | 2.5 | 1489952 | 550 | |||
192.31 € | 1 | 12 giorni | NBR | 13 | 2650 | 250 | 100 | G1/2 | 2.5 | 1489962 | 550 | |||
222.06 € | 1 | 4 giorni | FPM | 13 | 2650 | 250 | 100 | G1/2 | 2.5 | 1489947 | 550 | |||
222.06 € | 1 | 29 giorni | FPM | 13 | 2650 | 250 | 100 | G1/2 | 2.5 | 1489957 | 550 | |||
222.06 € | 1 | 4 giorni | FPM | 13 | 2650 | - | 100 | G1/2 | 2.5 | 1489967 | 550 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 1600 | 250 | 100 | G1/4 | 1.5 | 1489940 | 600 | |||
192.31 € | 1 | 39 giorni | NBR | 13 | 1600 | 250 | 100 | G1/4 | 1.5 | 1489950 | 600 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 1600 | 250 | 100 | G1/4 | 1.5 | 1489960 | 600 | |||
222.06 € | 1 | 4 giorni | FPM | 13 | 1600 | 250 | 100 | G1/4 | 1.5 | 1489945 | 600 | |||
222.06 € | 1 | 39 giorni | FPM | 13 | 1600 | 250 | 100 | G1/4 | 1.5 | 1489955 | 600 | |||
222.06 € | 1 | 29 giorni | FPM | 13 | 1600 | 250 | 100 | G1/4 | 1.5 | 1489965 | 600 | |||
255.26 € | 1 | 11 giorni | NBR | 25 | 8750 | 300 | 130 | G3/4 | 8.2 | 1489943 | 1500 | |||
255.26 € | 1 | 4 giorni | NBR | 25 | 8750 | 300 | 130 | G3/4 | 8.2 | 1489953 | 1500 | |||
255.26 € | 1 | 4 giorni | NBR | 25 | 8750 | 300 | 130 | G3/4 | 8.2 | 1489963 | 1500 | |||
279.72 € | 1 | 4 giorni | FPM | 25 | 8750 | 300 | 130 | G3/4 | 8.2 | 1489948 | 1500 | |||
279.72 € | 1 | 39 giorni | FPM | 25 | 8750 | 300 | 130 | G3/4 | 8.2 | 1489958 | 1500 | |||
279.72 € | 1 | 39 giorni | FPM | 25 | 8750 | 300 | 130 | G3/4 | 8.2 | 1489968 | 1500 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 2100 | 250 | 100 | G3/8 | 2 | 1489941 | 575 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 2100 | 250 | 100 | G3/8 | 2 | 1489951 | 575 | |||
192.31 € | 1 | 22 giorni | NBR | 13 | 2100 | 250 | 100 | G3/8 | 2 | 1489961 | 575 | |||
222.06 € | 1 | 16 giorni | FPM | 13 | 2100 | 250 | 100 | G3/8 | 2 | 1489946 | 575 | |||
222.06 € | 1 | 39 giorni | FPM | 13 | 2100 | 250 | 100 | G3/8 | 2 | 1489956 | 575 | |||
222.06 € | 1 | 39 giorni | FPM | 13 | 2100 | 250 | 100 | G3/8 | 2 | 1489966 | 575 | |||
255.26 € | 1 | 4 giorni | NBR | 25 | 12250 | 300 | 130 | NPT1 | 11.5 | 1489974 | 1400 | |||
255.26 € | 1 | 4 giorni | NBR | 25 | 12250 | 300 | 130 | NPT1 | 11.5 | 1489984 | 1400 | |||
255.26 € | 1 | 4 giorni | NBR | 25 | 12250 | 300 | 130 | NPT1 | 11.5 | 1489994 | 1400 | |||
279.72 € | 1 | 4 giorni | FPM | 25 | 12250 | 300 | 130 | NPT1 | 11.5 | 1489979 | 1400 | |||
279.72 € | 1 | 4 giorni | FPM | 25 | 12250 | 300 | 130 | NPT1 | 11.5 | 1489989 | 1400 | |||
279.72 € | 1 | 39 giorni | FPM | 25 | 12250 | 300 | 130 | NPT1 | 11.5 | 1489999 | 1400 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 2650 | 250 | 100 | NPT1/2 | 2.5 | 1489972 | 550 | |||
192.31 € | 1 | 39 giorni | NBR | 13 | 2650 | 250 | 100 | NPT1/2 | 2.5 | 1489982 | 550 | |||
192.31 € | 1 | 29 giorni | NBR | 13 | 2650 | 250 | 100 | NPT1/2 | 2.5 | 1489992 | 550 | |||
222.06 € | 1 | 4 giorni | FPM | 13 | 2650 | 250 | 100 | NPT1/2 | 2.5 | 1489977 | 550 | |||
222.06 € | 1 | 4 giorni | FPM | 13 | 2650 | 250 | 100 | NPT1/2 | 2.5 | 1489987 | 550 | |||
222.06 € | 1 | 39 giorni | FPM | 13 | 2650 | 250 | 100 | NPT1/2 | 2.5 | 1489997 | 550 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 1600 | 250 | 100 | NPT1/4 | 1.5 | 1489970 | 600 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 1600 | 250 | 100 | NPT1/4 | 1.5 | 1489980 | 600 | |||
192.31 € | 1 | 29 giorni | NBR | 13 | 1600 | 250 | 100 | NPT1/4 | 1.5 | 1489990 | 600 | |||
222.06 € | 1 | 39 giorni | FPM | 13 | 1600 | 250 | 100 | NPT1/4 | 1.5 | 1489975 | 600 | |||
222.06 € | 1 | 39 giorni | FPM | 13 | 1600 | 250 | 100 | NPT1/4 | 1.5 | 1489985 | 600 | |||
222.06 € | 1 | 39 giorni | FPM | 13 | 1600 | 250 | 100 | NPT1/4 | 1.5 | 1489995 | 600 | |||
255.26 € | 1 | 4 giorni | NBR | 25 | 8750 | 300 | 130 | NPT3/4 | 8.2 | 1489973 | 1500 | |||
255.26 € | 1 | 39 giorni | NBR | 25 | 8750 | 300 | 130 | NPT3/4 | 8.2 | 1489983 | 1500 | |||
255.26 € | 1 | 4 giorni | NBR | 25 | 8750 | 300 | 130 | NPT3/4 | 8.2 | 1489993 | 1500 | |||
279.72 € | 1 | 4 giorni | FPM | 25 | 8750 | 300 | 130 | NPT3/4 | 8.2 | 1489978 | 1500 | |||
279.72 € | 1 | 4 giorni | FPM | 25 | 8750 | 300 | 130 | NPT3/4 | 8.2 | 1489988 | 1500 | |||
279.72 € | 1 | 39 giorni | FPM | 25 | 8750 | 300 | 130 | NPT3/4 | 8.2 | 1489998 | 1500 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 2100 | 250 | 100 | NPT3/8 | 2 | 1489971 | 575 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 2100 | 250 | 100 | NPT3/8 | 2 | 1489981 | 575 | |||
192.31 € | 1 | 4 giorni | NBR | 13 | 2100 | 250 | 100 | NPT3/8 | 2 | 1489991 | 575 | |||
222.06 € | 1 | 4 giorni | FPM | 13 | 2100 | 250 | 100 | NPT3/8 | 2 | 1489976 | 575 | |||
222.06 € | 1 | 39 giorni | FPM | 13 | 2100 | 250 | 100 | NPT3/8 | 2 | 1489986 | 575 | |||
222.06 € | 1 | 39 giorni | FPM | 13 | 2100 | 250 | 100 | NPT3/8 | 2 | 1489996 | 575 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Ottone fuso | Materiale delle viti | Acciaio inossidabile altolegato | Grado di protezione | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Funzione della valvola | 2/2, chiuso, monostabile | Direzione flusso | Non reversibile | Pressione nominale del raccordo PN | 40 |
Pressione fluido min.(bar) | 0.5 | Mix. Pressione media(bar) | 40 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max del fluido(°C) | 80 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 35 |
Fluido | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4], liquidi neutri, gas inerte, altro fluido su richiesta | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Materiale delle guarnizioni
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Collegamento a raccordo
Portata Kv(m³/h)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali