Valvola magnetica, serie VUVB (VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1)

Valvola magnetica, serie VUVB VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1

Marca: FESTO

Prezzo: 75.72

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Porta di lavoro pneumatica: QS-4, QS-6

Funzione della valvola: 5/2, monostabile

Portata nominale standard: 240:
400 l/min

Tempo di cambio: - ms

Metodo di reset: molla meccanica


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1

Codice componente
VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Porta di lavoro pneumatica Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Tempo di cambio
(ms)
Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Dimensione della valvola
(mm)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Min. pressione di pilotaggio
(bar)
N. componente produttore Peso
(g)

75.72 €

1 4 giorni QS-4, QS-65/2, monostabile240:
400
-molla meccanica146122.82.855764927.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA Materiale delle guarnizioni NBR, TPE-U(PU) Materiale della guida del pistone Lega di alluminio da lavorazione
Collegamento pneumatico 1 Sottobase Collegamento pneumatico 3 Sottobase Collegamento pneumatico 5 Sottobase
Porta per l’aria pilota ausiliaria 14 Sottobase Grado di protezione IP65 Larghezza nominale(mm) 4
Porta di alimentazione aria pilota Esterno Direzione flusso Non reversibile Pressione di esercizio max.(bar) 8
Max. pressione di pilotaggio(bar) 8 Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura max del fluido(°C) 60
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) 800
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) 300 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 0 - Nessuna tensocorrosione

Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie VUVB, il codice articolo è il seguente: VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1.

Tipologia prodotto

Codice componente
VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1
VUVB-ST12-B52-ZH-QX-1T1
VUVB-ST12-B52-ZH-QX-D-1T1
VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1
VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1
VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Porta di lavoro pneumatica Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Tempo di cambio
(ms)
Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Dimensione della valvola
(mm)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Min. pressione di pilotaggio
(bar)
N. componente produttore Peso
(g)

117.28 €

1 29 giorni QS-6, QS-45/2, bistabile260:
450
10---242.82.857091157.4

108.28 €

1 4 giorni QS-6, QS-45/2, bistabile260:
450
10---242.82.855765057.1

111.85 €

1 4 giorni QS-4, QS-65/2, bistabile260:
450
10---242.82.855837057.4

78.43 €

1 29 giorni QS-4, QS-63/2, chiuso, monostabile240:
400
--146122257600126.3

82.94 €

1 10 giorni QS-6, QS-43/2, chiuso, monostabile240:
400
--146122257600226.3

79.34 €

1 4 giorni QS-6, QS-45/2, monostabile240:
400
-molla meccanica146122.82.855836927.8

Supporto tecnico