Valvola magnetica, serie VSNC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VSNC-F-B52-D-G14-F8
VSNC-F-B52-D-G14-F8-1B2
VSNC-F-B52-D-G14-FN
VSNC-F-B52-D-G14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-F-B52-D-N14-F8
VSNC-F-B52-D-N14-FN
VSNC-F-B52-D-N14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-F-P53C-MD-G14-F8
VSNC-F-P53C-MD-G14-FN
VSNC-F-P53C-MD-N14-F8
VSNC-F-P53C-MD-N14-FN
VSNC-F-P53E-MD-G14-F8
VSNC-F-P53E-MD-G14-FN
VSNC-F-P53E-MD-N14-F8
VSNC-F-P53E-MD-N14-FN
VSNC-F-P53U-MD-G14-F8
VSNC-F-P53U-MD-G14-FN
VSNC-F-P53U-MD-N14-F8
VSNC-F-P53U-MD-N14-FN
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1A1
VSNC-FC-M52-MD-G14-F8-1B2
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-1A1+G
VSNC-FC-M52-MD-G14-FN-3AA1+G
VSNC-FC-M52-MD-N14-F8
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN
VSNC-FC-M52-MD-N14-FN-1A1-EX4-A
VSNC-FT-B52-D-G14-FN
VSNC-FT-B52-D-G14-FN-1A1
VSNC-FT-B52-D-N14-FN
VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN
VSNC-FTC-M52-MD-G14-FN-1A1
VSNC-FTC-M52-MD-N14-FN
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 5 Grado di protezione Funzione della valvola Giro Portata nominale standard
(l/min)
Tempo di cambio
(ms)
Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Tensione di esercizio
(V)
valore b Valore C
(l/sbar)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
N. componente produttore Peso
(g)

109.42 €

1 7 giorni G1/4G1/4G1/4-5/2, bistabileSovrapposizione135011---Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.61.510577258345

134.23 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4IP67, IP655/2, bistabileSovrapposizione135011---24 DC0.45.61.510577296440

117.94 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4-5/2, bistabileSovrapposizione135020---Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.61.58577268455

339.77 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4IP655/2, bistabileSovrapposizione135020---24 DC0.45.61.58577282685

109.42 €

1 4 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2, bistabileSovrapposizione135011---Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.61.510577263345

117.94 €

1 4 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2, bistabileSovrapposizione135020---Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.61.58577273455

339.77 €

1 45 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPTIP655/2, bistabileSovrapposizione135020---24 DC0.45.61.58577287685

144.86 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4-5/3, chiusoSovrapposizione125026molla meccanica5213Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.2310577259345

153.37 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4-5/3, chiusoSovrapposizione125055molla meccanica10323Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.238577269450

144.86 €

1 4 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, chiusoSovrapposizione125026molla meccanica5213Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.2310577264345

153.37 €

1 39 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, chiusoSovrapposizione125055molla meccanica10323Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.238577274450

144.86 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4-5/3, esaustoSovrapposizione105025molla meccanica5814Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.44.4310577261345

153.37 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4-5/3, esaustoSovrapposizione105055molla meccanica10323Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.44.438577271450

144.86 €

1 4 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, esaustoSovrapposizione105025molla meccanica5814Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.44.4310577266345

153.37 €

1 39 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, esaustoSovrapposizione105055molla meccanica10323Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.44.438577276450

144.86 €

1 39 giorni G1/4G1/4G1/4-5/3, pressurizzatoSovrapposizione95025molla meccanica5814Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.52.1310577260345

153.37 €

1 39 giorni G1/4G1/4G1/4-5/3, pressurizzatoSovrapposizione95055molla meccanica10323Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.52.138577270450

144.86 €

1 39 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, pressurizzatoSovrapposizione95025molla meccanica5814Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.52.1310577265345

153.37 €

1 39 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/3, pressurizzatoSovrapposizione95055molla meccanica10323Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.52.138577275450

77.06 €

1 3 giorni G1/4G1/4G1/4-Commutabile 5/2 o 3/2Sovrapposizione1250-molla meccanica4811Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.22.510577257335
-

117.87 €

1 10 giorni G1/4G1/4G1/4IP67, IP65Commutabile 5/2 o 3/2Sovrapposizione1250-molla meccanica481124 DC0.45.22.5108074945335

89.97 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4IP67, IP65Commutabile 5/2 o 3/2Sovrapposizione1250-molla meccanica481124 DC0.45.22.510577295380

85.91 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4-Commutabile 5/2 o 3/2Sovrapposizione1250-molla meccanica9235Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.22.58577267415

193.42 €

1 3 giorni G1/4G1/4G1/4IP65Commutabile 5/2 o 3/2Sovrapposizione1250-molla meccanica923524 DC0.45.22.58577281530
-

134.17 €

1 10 giorni G1/4G1/4G1/4IP67, IP65Commutabile 5/2 o 3/2Sovrapposizione1250-molla meccanica923524 DC0.45.22.588078398415
-

134.17 €

1 10 giorni G1/4G1/4G1/4IP67, IP65Commutabile 5/2 o 3/2Sovrapposizione1250-molla meccanica9235230 AC0.45.22.588078399415

77.06 €

1 4 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-Commutabile 5/2 o 3/2Sovrapposizione1250-molla meccanica4811Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.22.510577262335

85.91 €

1 4 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-Commutabile 5/2 o 3/2Sovrapposizione1250-molla meccanica9235Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.45.22.58577272415

193.42 €

1 4 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPTIP65Commutabile 5/2 o 3/2Sovrapposizione1250-molla meccanica923524 DC0.45.22.58577286530

125.03 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4-5/2, bistabilePlicatura100016---Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.244.61.58577278445

151.11 €

1 3 giorni G1/4G1/4G1/4IP67, IP655/2, bistabilePlicatura100016---24 DC0.244.61.58577298635

125.03 €

1 39 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-5/2, bistabilePlicatura100016---Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.244.61.58577280445

89.58 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4-Commutabile 5/2 o 3/2Plicatura800-molla meccanica12016Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.153.962.58577277400

102.63 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4IP67, IP65Commutabile 5/2 o 3/2Plicatura800-molla meccanica1201624 DC0.153.962.58577297495

89.58 €

1 4 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT-Commutabile 5/2 o 3/2Plicatura800-molla meccanica12016Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente0.153.962.58577279400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione Materiale delle guarnizioni NBR Materiale delle viti Acciaio inossidabile altolegato
Collegamento pneumatico 2 Schema di collegamento NAMUR Collegamento pneumatico 4 Schema di collegamento NAMUR Porta di lavoro pneumatica Schema di collegamento NAMUR
Larghezza(mm) 32 Porta di alimentazione aria pilota Interno Direzione flusso Non reversibile
Temperatura min. del fluido(°C) -20 Temperatura max del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) -20
Temperatura ambiente max.(°C) 60 Collegamento del foro di sfiato Non canalizzato Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico