Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (V) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.51 € | 1 | 28 giorni | 24 AC | - | - | 571063 | |||
25.32 € | 1 | 4 giorni | 24 DC | 1800 | 800 | 571061 | |||
35.85 € | 1 | 8 giorni | 24 DC | 1800 | 800 | 573215 | |||
31.51 € | 1 | 4 giorni | 110 AC | - | - | 571064 | |||
31.51 € | 1 | 29 giorni | 230 AC | - | - | 571065 | |||
31.51 € | 1 | 4 giorni | 12 DC | - | - | 571062 | |||
30.80 € | 1 | 8 giorni | 24 AC | - | - | 546258 | |||
24.66 € | 1 | 8 giorni | 24 DC | 1800 | 800 | 546256 | |||
35.15 € | 1 | 8 giorni | 24 DC | 1800 | 800 | 573214 | |||
30.80 € | 1 | 8 giorni | 110 AC | - | - | 546259 | |||
30.80 € | 1 | 28 giorni | 230 AC | - | - | 546260 | |||
30.80 € | 1 | 29 giorni | 12 DC | - | - | 546257 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Collegamento pneumatico 1 | Sottobase | Collegamento pneumatico 2 | Sottobase |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 3 | Sottobase | Porta di lavoro pneumatica | Sottobase, misura 15 mm secondo ISO 15218 | Grado di protezione | IP65 |
Funzione della valvola | 3/2, chiuso, monostabile | Giro | Plicatura | Larghezza(mm) | 15 |
Portata nominale standard(l/min) | 18 | Direzione flusso | Non reversibile | Metodo di reset | molla meccanica |
Tempo di spegnimento(ms) | 6 | Tempo di accensione(ms) | 6 | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 |
Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio(V)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali