Valvola magnetica, serie VOFC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
VOFC-L-B52-FG14-F19
VOFC-L-B52-FG14-F19A
VOFC-L-B52-G14-F19
VOFC-L-B52-G14-F19A
VOFC-L-M52-M-FG14-F19
VOFC-L-M52-M-FG14-F19A
VOFC-L-M52-M-G14-F19
VOFC-L-M52-M-G14-F19A
VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19
VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A
VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19
VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19
VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19
VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19
VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19
VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19A
VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19
VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19A
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Porta di lavoro pneumatica Funzione della valvola Larghezza
(mm)
Larghezza nominale
(mm)
Portata nominale standard
(l/min)
Portata per pressurizzazione valvola pistone
(m³/h)
Portata per scarico valvola pistone
(m³/h)
Porta di alimentazione aria pilota Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Mezzo operativo N. componente produttore Peso
(g)
-

694.32 €

1 28 giorni G1/4Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4G1/4, sottobase5/2, bistabile4069891.081.08Interno-22262.58Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514929680
-

694.32 €

1 28 giorni G1/4Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4G1/4, sottobase5/2, bistabile4069891.081.08Interno-22262.58Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514930680
-

694.32 €

1 28 giorni G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2, bistabile4069891.081.08Interno-22262.58Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514927790
-

694.32 €

1 29 giorni G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2, bistabile4069891.081.08Interno-22262.58Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514928790
-

447.03 €

1 28 giorni G1/4Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4G1/4, sottobase5/2, monostabile40610301.081.08Internomolla meccanica22262.58Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514923520
-

447.03 €

1 28 giorni G1/4Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4G1/4, sottobase5/2, monostabile40610301.081.08Internomolla meccanica22262.58Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514924520
-

447.03 €

1 28 giorni G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2, monostabile40610301.081.08Internomolla meccanica22262.58Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514925520
-

447.03 €

1 27 giorni G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4G1/45/2, monostabile40610301.081.08Internomolla meccanica22262.58Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]4514926520
-

589.69 €

1 27 giorni G1/2Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/2--G1/2, sottobase3/2, chiuso, monostabile511226862.43.3Internomolla meccanica142528Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514746880
-

589.69 €

1 27 giorni G1/2Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/2--G1/2, sottobase3/2, chiuso, monostabile511226862.43.3Internomolla meccanica142528Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514747880
-

399.47 €

1 28 giorni G1/4Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4--G1/4, sottobase3/2, chiuso, monostabile5167660.50.8Internomolla meccanica182418Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514738600
-

399.47 €

1 27 giorni G1/4Flangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4--G1/4, sottobase3/2, chiuso, monostabile5167660.50.8Internomolla meccanica182418Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514739600
-

589.69 €

1 28 giorni G1/2Flangia 1/2, schema di collegamento NAMURG1/2--G1/2, sottobase3/2, chiuso, monostabile511226862.43.3Interno
Esterno
molla meccanica142528Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4527268900
-

589.69 €

1 28 giorni G1/2Flangia 1/2, schema di collegamento NAMURG1/2--G1/2, sottobase3/2, chiuso, monostabile511226862.43.3Interno
Esterno
molla meccanica142528Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4527269900
-

494.59 €

1 27 giorni Schema di collegamento NAMURFlangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4--G1/4, sottobase3/2, chiuso, monostabile5167660.50.65Interno
Esterno
molla meccanica182418Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514744600
-

494.59 €

1 29 giorni Schema di collegamento NAMURFlangia 1/4, schema di collegamento NAMURG1/4--G1/4, sottobase3/2, chiuso, monostabile5167660.50.65Interno
Esterno
molla meccanica182418Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514745600
-

589.69 €

1 28 giorni G1/2G1/2G1/2---3/2, chiuso, monostabile511226862.43.3Interno
Esterno
molla meccanica142528Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514748880
-

589.69 €

1 28 giorni G1/2G1/2G1/2--G1/23/2, chiuso, monostabile511226862.43.3Interno
Esterno
molla meccanica142528Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514749880

327.26 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4--G1/43/2, chiuso, monostabile5167660.721.4Interno
Esterno
molla meccanica182438-Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514740550
-

399.47 €

1 27 giorni G1/4G1/4G1/4--G1/43/2, chiuso, monostabile5167660.721.4Interno
Esterno
molla meccanica182418Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514741550
-

399.47 €

1 28 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT--1/4 NPT3/2, chiuso, monostabile5167660.721.4Interno
Esterno
molla meccanica182418Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514742550
-

399.47 €

1 28 giorni 1/4 NPT1/4 NPT1/4 NPT--1/4 NPT3/2, chiuso, monostabile5167660.721.4Interno
Esterno
molla meccanica182418Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-]4514743550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio, rivestito in ematal Materiale delle guarnizioni NBR Grado di protezione IP65
Direzione flusso Non reversibile Temperatura min. del fluido(°C) -25 Temperatura max del fluido(°C) 60
Temperatura ambiente min.(°C) -25 Temperatura ambiente max.(°C) 60 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata

Supporto tecnico