Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura ambiente max. (°C) | Idoneità al vuoto | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
195.14 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/3, pressurizzato | 560 | Interno | Non reversibile | 26 | molla meccanica | 50 | 16 | 3 | 8 | 50 | n | 8023544 | 255 | |||
130.85 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, pressurizzato | 550: 630 | - | Reversibile | 18 | molla meccanica | 40 | 12 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 573719 | 77 | |||
195.14 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/3, pressurizzato | 560 | Esterno | Reversibile | 26 | molla meccanica | 50 | 16 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 8023561 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 570 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 30 | 12 | 3 | 8 | 50 | n | 8023552 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 550: 650 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 26 | 9 | 3 | 10 | 50 | n | 573727 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 570 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 30 | 12 | 3 | 10 | 50 | n | 8023569 | 255 | |||
191.63 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 510 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 25 | 10 | 3 | 8 | 50 | n | 8023557 | 255 | |||
114.51 € | 1 | 12 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 500: 570 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 20 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | sì | 575978 | 77 | |||
191.63 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 510 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 25 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | sì | 8023574 | 255 | |||
195.14 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/3, esausto | 460 | Interno | Non reversibile | 26 | molla meccanica | 50 | 13 | 3 | 8 | 50 | n | 8023545 | 255 | |||
130.85 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, esausto | 420: 480 | - | Reversibile | 18 | molla meccanica | 40 | 12 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 573720 | 77 | |||
195.14 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/3, esausto | 460 | Esterno | Reversibile | 26 | molla meccanica | 50 | 13 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 8023562 | 255 | |||
195.14 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/3, chiuso | 540 | Interno | Non reversibile | 26 | molla meccanica | 52 | 13 | 3 | 8 | 50 | n | 8023546 | 255 | |||
130.85 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, chiuso | 500: 610 | - | Reversibile | 20 | molla meccanica | 40 | 10 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 573721 | 77 | |||
195.14 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/3, chiuso | 540 | Esterno | Reversibile | 26 | molla meccanica | 52 | 13 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 8023563 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 550 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 38 | 12 | 3 | 8 | 50 | n | 8023551 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 29 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 550: 650 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 26 | 10 | 3 | 10 | 50 | n | 573726 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 550 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 38 | 12 | 3 | 10 | 50 | n | 8023568 | 255 | |||
191.63 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 460 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 23 | 12 | 3 | 8 | 50 | n | 8023558 | 255 | |||
114.51 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 470: 520 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 50 | sì | 575979 | 77 | |||
191.63 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 460 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 25 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | sì | 8023575 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 570 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 25 | 9 | 3 | 8 | 50 | n | 8023553 | 255 | |||
108.18 € | 1 | 22 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 550: 670 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 10 | 3 | 10 | 50 | n | 573728 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 570 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 25 | 9 | 3 | 10 | 50 | n | 8023570 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 18 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, bistabile | 590 | Interno | Non reversibile | 24 | - | - | 9 | 3 | 8 | 50 | n | 8023542 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, bistabile | 550: 670 | - | Reversibile | 24 | molla pneumatica | - | 9 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 573717 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/2, bistabile | 590 | Esterno | Reversibile | 24 | - | - | 9 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 8023559 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 550 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 38 | 12 | 3 | 8 | 50 | n | 8023549 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 550: 600 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 10 | 3 | 10 | 50 | n | 573724 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 550 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 38 | 12 | 3 | 10 | 50 | n | 8023566 | 255 | |||
191.63 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 500 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 23 | 12 | 3 | 8 | 50 | n | 8023555 | 255 | |||
114.51 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 470: 560 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 50 | sì | 575976 | 77 | |||
191.63 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 500 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 25 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | sì | 8023572 | 255 | |||
155.62 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostabile | 550 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 30 | 13 | 3 | 8 | 50 | n | 8023543 | 255 | |||
87.31 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 550: 670 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 13 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 573718 | 77 | |||
155.62 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/2, monostabile | 550 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 30 | 13 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 8023560 | 255 | |||
159.83 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 5/2, monostabile | 550: 670 | Interno | Reversibile | - | molla meccanica | 30 | 10 | 3 | 8 | 50 | sì | 8023554 | 255 | |||
80.77 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 550: 670 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 30 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | sì | 573974 | 77 | |||
159.83 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 5/2, monostabile | 550: 670 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 30 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | sì | 8023571 | 255 | |||
186.92 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 580 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 38 | 12 | 3 | 8 | 50 | n | 8023550 | 255 | |||
122.12 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 550: 650 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 9 | 3 | 10 | 50 | n | 573725 | 77 | |||
186.92 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 580 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 38 | 12 | 3 | 10 | 50 | n | 8023567 | 255 | |||
191.63 € | 1 | 13 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 460 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 23 | 12 | 3 | 8 | 50 | n | 8023556 | 255 | |||
114.51 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 470: 520 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 50 | sì | 575977 | 77 | |||
191.63 € | 1 | 22 giorni | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | 2 x 3/2, aperto, monostabile | 460 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 25 | 10 | -0.9 | 8 | 50 | sì | 8023573 | 255 | |||
88.86 € | 1 | 22 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, aperto, monostabile | 300: 340 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 12 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 573723 | 77 | |||
88.86 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | 360: 400 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 12 | -0.9 | 10 | 50 | sì | 573722 | 77 | |||
150.92 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, pressurizzato | 550: 630 | - | Reversibile | 18 | molla meccanica | 40 | 12 | -0.9 | 10 | 60 | sì | 578807 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 550: 650 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 26 | 9 | 3 | 10 | 60 | n | 578815 | 77 | |||
147.57 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 500: 570 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 20 | 10 | -0.9 | 8 | 60 | sì | 578820 | 77 | |||
150.92 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, esausto | 420: 480 | - | Reversibile | 18 | molla meccanica | 40 | 12 | -0.9 | 10 | 60 | sì | 578808 | 77 | |||
150.92 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, chiuso | 500: 610 | - | Reversibile | 20 | molla meccanica | 40 | 10 | -0.9 | 10 | 60 | sì | 578809 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 550: 650 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 26 | 10 | 3 | 10 | 60 | n | 578814 | 77 | |||
147.57 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | 470: 520 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 60 | sì | 578821 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | 550: 670 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 10 | 3 | 10 | 60 | n | 578816 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, bistabile | 550: 670 | - | Reversibile | 24 | - | - | 9 | -0.9 | 10 | 60 | sì | 578805 | 77 | |||
140.85 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 550: 600 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 28 | 10 | 3 | 10 | 60 | n | 578812 | 77 | |||
147.57 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | 470: 560 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 20 | 12 | -0.9 | 8 | 60 | sì | 578818 | 77 | |||
100.68 € | 1 | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 550: 670 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 13 | -0.9 | 10 | 60 | sì | 578806 | 77 | |||
104.09 € | 1 | 13 giorni | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | 550: 670 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 30 | 10 | -0.9 | 8 | 60 | sì | 578817 | 77 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Grado di protezione | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Giro | Sovrapposizione | Dimensione della valvola(mm) | 14 | Tensione di esercizio(V) | 24 DC |
Min. pressione di pilotaggio(bar) | 3 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 |
Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 40 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 400 | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 200 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Porta aria pilota 12/14
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura ambiente max.(°C)
Idoneità al vuoto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali