Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Porta aria pilota 12/14 | Funzione della valvola | Giro | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Idoneità al vuoto | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191.46 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/3, pressurizzato | Sovrapposizione | 300 | Interno | Non reversibile | 15 | molla meccanica | 35 | 10 | 3 | 8 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533378 | 143 | |||
113.78 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, pressurizzato | Sovrapposizione | 300 | - | Reversibile | 15 | molla meccanica | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 533344 | 56 | |||
191.46 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/3, pressurizzato | Sovrapposizione | 300 | Esterno | Reversibile | 15 | molla meccanica | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 533387 | 143 | |||
183.77 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 230 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533384 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 230 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533350 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 230 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533393 | 143 | |||
110.77 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 230 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 16 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 556841 | 56 | |||
191.46 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/3, esausto | Sovrapposizione | 240 | Interno | Non reversibile | 15 | molla meccanica | 35 | 10 | 3 | 8 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533380 | 143 | |||
113.78 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, esausto | Sovrapposizione | 240 | - | Reversibile | 15 | molla meccanica | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 533346 | 56 | |||
191.46 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/3, esausto | Sovrapposizione | 240 | Esterno | Reversibile | 15 | molla meccanica | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 533389 | 143 | |||
191.46 € | 1 | 11 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 320 | Interno | Non reversibile | 15 | molla meccanica | 35 | 10 | 3 | 8 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533379 | 143 | |||
113.78 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 320 | - | Reversibile | 15 | molla meccanica | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 533345 | 56 | |||
191.46 € | 1 | 32 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/3, chiuso | Sovrapposizione | 320 | Esterno | Reversibile | 15 | molla meccanica | 35 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 533388 | 143 | |||
183.77 € | 1 | 8 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 300 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533383 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 300 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533349 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 300 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533392 | 143 | |||
110.77 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 300 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 16 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 556840 | 56 | |||
95.25 € | 1 | 9 giorni | Rinforzato con PPA | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto/chiuso, monostabile | Plicatura | 140: 190 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 10 | 10 | -0.9 | 10 | 4 | sì | 3 - Tensocorrosione elevata | 553112 | 42 | |||
183.77 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 260 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 8 | 3 | 8 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 545230 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 260 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 8 | 3 | 10 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 543605 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 2/2 chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 260 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 8 | 3 | 10 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 545231 | 143 | |||
183.77 € | 1 | 5 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 360 | Interno | Non reversibile | 15 | - | - | 10 | 3 | 8 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533377 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 360 | - | Reversibile | 15 | - | - | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 533343 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/2, bistabile | Sovrapposizione | 360 | Esterno | Reversibile | 15 | - | - | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 533386 | 143 | |||
183.77 € | 1 | 5 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 230 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533381 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 230 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533347 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 230 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533390 | 143 | |||
110.77 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 230 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 16 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 556838 | 56 | |||
95.25 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PPA | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 160 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 10 | 8 | -0.9 | 10 | 4 | sì | 3 - Tensocorrosione elevata | 553110 | 42 | |||
153.06 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 360 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533376 | 143 | |||
75.89 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 360 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 533342 | 49 | |||
153.06 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 360 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 533385 | 143 | |||
78.63 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 360 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 27 | 10 | -0.9 | 8 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 571334 | 56 | |||
67.02 € | 1 | 22 giorni | Rinforzato con PPA | - | - | - | - | - | - | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 140: 190 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 14 | 10 | -0.9 | 10 | 4 | sì | 3 - Tensocorrosione elevata | 553113 | 35 | |||
183.77 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | Sovrapposizione | 300 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 8 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533382 | 143 | |||
106.18 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | Sovrapposizione | 300 | - | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533348 | 56 | |||
183.77 € | 1 | 22 giorni | Alluminio pressofuso | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M7 | M5 | 2 x 3/2, aperto, monostabile | Sovrapposizione | 300 | Esterno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | 3 | 10 | 3 | n | 1 - Tensocorrosione bassa | 533391 | 143 | |||
110.77 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | Sovrapposizione | 300 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 16 | 14 | -0.9 | 8 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 556839 | 56 | |||
95.25 € | 1 | 4 giorni | Rinforzato con PPA | - | - | - | - | - | - | - | 2 x 3/2, aperto, monostabile | Plicatura | 190 | - | Reversibile | - | molla meccanica | 8 | 10 | -0.9 | 10 | 4 | sì | 3 - Tensocorrosione elevata | 553111 | 42 | |||
95.42 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, aperto, monostabile | Sovrapposizione | 255 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 540050 | 49 | |||
88.09 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | - | - | - | - | - | - | - | 3/2, chiuso, monostabile | Sovrapposizione | 255 | - | Reversibile | - | molla pneumatica | 20 | 10 | -0.9 | 10 | 3 | sì | 1 - Tensocorrosione bassa | 534415 | 49 |
Loading...
Materiale delle guarnizioni | NBR | Grado di protezione | IP65 | Dimensione della valvola(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 8 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 40 | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) | 400 |
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) | 200 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Porta aria pilota 12/14
Funzione della valvola
Giro
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Idoneità al vuoto
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali