Valvola magnetica, serie MHP4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHP4-M1H-3/2G-1/4
MHP4-M1H-3/2O-1/4
MHP4-MS1H-3/2G-1/4
MHP4-MS1H-3/2G-QS-8
MHP4-MS1H-3/2O-1/4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 11 Collegamento pneumatico 33 Porta di lavoro pneumatica Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Funzione della valvola Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
N. componente produttore

90.65 €

1 4 giorni SottobaseG1/4Sottobase--G1/41203/2, chiuso, monostabile510.5525178

90.65 €

1 4 giorni -G1/4-SottobaseSottobaseG1/41203/2, aperto, monostabile510.5525198

115.15 €

1 4 giorni SottobaseG1/4Sottobase--G1/42103/2, chiuso, monostabile3.53.5525179

118.31 €

1 4 giorni SottobaseQS-8Sottobase--QS-82103/2, chiuso, monostabile3.53.5525183

115.15 €

1 4 giorni -G1/4-SottobaseSottobaseG1/42103/2, aperto, monostabile3.53.5525199

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso, cromato Materiale delle guarnizioni NBR, HNBR Materiale delle viti Acciaio, zincato
Grado di protezione IP65 Giro Plicatura Larghezza(mm) 18
Larghezza nominale(mm) 4 Portata nominale standard(l/min) 400 Direzione flusso Reversibile con restrizioni
Metodo di reset molla meccanica Tensione di esercizio(V) 24 DC Pressione di esercizio min.(bar) -0.9
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura max del fluido(°C) 40
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 40 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata Peso(g) 270

Supporto tecnico