Valvola magnetica, serie MHP2 (MHP2-M1H-3/2G-M5)

Valvola magnetica, serie MHP2 MHP2-M1H-3/2G-M5

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MHP2-M1H-3/2G-M5

Marca: FESTO

Prezzo: 66.12

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico 1: Sottobase

Collegamento pneumatico 3: Sottobase

Collegamento pneumatico 4: -

Collegamento pneumatico 5: -

Collegamento pneumatico 11: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MHP2-M1H-3/2G-M5

Codice componente
MHP2-M1H-3/2G-M5
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Collegamento pneumatico 11 Collegamento pneumatico 33 Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Direzione flusso Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
N. componente produttore Peso
(g)

66.12 €

1 4 giorni SottobaseSottobase----1303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni3.5719612260

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso, cromato Materiale delle guarnizioni NBR, HNBR Materiale delle viti Acciaio, zincato
Collegamento pneumatico 2 M5 Porta di lavoro pneumatica M5 Grado di protezione IP65
Giro Plicatura Larghezza(mm) 10 Larghezza nominale(mm) 2
Metodo di reset molla meccanica Tensione di esercizio(V) 24 DC Pressione di esercizio min.(bar) -0.9
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura max del fluido(°C) 40
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 40 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie MHP2, il codice articolo è il seguente: MHP2-M1H-3/2G-M5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MHP2-M1H-3/2G-M5.

Tipologia prodotto

Codice componente
MHP2-M1H-3/2O-M5
MHP2-MS1H-3/2G-M5
MHP2-MS1H-3/2O-M5
MHP2-MS1H-5/2-M5
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Collegamento pneumatico 11 Collegamento pneumatico 33 Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Direzione flusso Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
N. componente produttore Peso
(g)

66.12 €

1 4 giorni ----SottobaseSottobase1303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni3.5719614260

90.65 €

1 4 giorni SottobaseSottobase----3303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni21.719612360

90.65 €

1 4 giorni ----SottobaseSottobase3303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni21.719614360

120.11 €

1 4 giorni SottobaseSottobaseM5Sottobase--3005/2, monostabile90Non reversibile1.71.952510570

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico