Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MHJ9-HF |
MHJ9-HF/LP |
MHJ9-LF |
MHJ9-MF |
MHJ9-QS-4-LF |
MHJ9-QS-4-MF |
MHJ9-QS-6-HF |
MHJ9-QS-6-HF/LP |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Porta di lavoro pneumatica | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Portata nominale standard (l/min) | valore b | Valore C (l/sbar) | Pressione di esercizio max. (bar) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.45 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | Sottobase | 500 | 160 | 0.36 | 0.66 | 6 | 553117 | 25 | |||
59.45 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | Sottobase | 500 | 160 | 0.36 | 0.66 | 4 | 567792 | 25 | |||
59.45 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | Sottobase | 500 | 50 | 0.5 | 0.2 | 8 | 572078 | 25 | |||
59.45 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | Sottobase | 1000 | 100 | 0.38 | 0.4 | 6 | 553115 | 25 | |||
69.35 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 500 | 50 | 0.5 | 0.2 | 8 | 572079 | 30 | |||
69.35 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 1000 | 100 | 0.38 | 0.4 | 6 | 553118 | 30 | |||
69.35 € | 1 | 4 giorni | QS-6 | QS-6 | QS-6 | 500 | 160 | 0.36 | 0.66 | 6 | 567790 | 30 | |||
69.35 € | 1 | 4 giorni | QS-6 | QS-6 | QS-6 | 500 | 160 | 0.36 | 0.66 | 4 | 567793 | 30 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Rinforzato con PA | Materiale delle guarnizioni | HNBR | Materiale delle viti | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Gamma tensione di esercizio DC(V) | 12-53 | Grado di protezione | IP40 | Funzione della valvola | 2/2, chiuso, monostabile |
Larghezza(mm) | 9 | Direzione flusso | Non reversibile | Metodo di reset | molla pneumatica |
Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Pressione di esercizio min.(bar) | 0.5 | Temperatura min. del fluido(°C) | -5 |
Temperatura max del fluido(°C) | 60 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 |
Temperatura di stoccaggio min.(°C) | -20 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 50 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Porta di lavoro pneumatica
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Portata nominale standard(l/min)
valore b
Valore C(l/sbar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali