Valvola magnetica, serie MHE2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHE2-M1H-3/2G-M7
MHE2-M1H-3/2G-M7-K
MHE2-M1H-3/2G-QS-4
MHE2-M1H-3/2G-QS-4-K
MHE2-M1H-3/2O-M7
MHE2-M1H-3/2O-M7-K
MHE2-M1H-3/2O-QS-4
MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K
MHE2-MS1H-3/2G-M7
MHE2-MS1H-3/2G-M7-K
MHE2-MS1H-3/2G-QS-4
MHE2-MS1H-3/2G-QS-4-K
MHE2-MS1H-3/2O-M7
MHE2-MS1H-3/2O-M7-K
MHE2-MS1H-3/2O-QS-4
MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K
MHE2-MS1H-5/2-M7
MHE2-MS1H-5/2-M7-K
MHE2-MS1H-5/2-QS-4
MHE2-MS1H-5/2-QS-4-K
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Collegamento pneumatico 11 Collegamento pneumatico 33 Porta di lavoro pneumatica Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Direzione flusso Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Lunghezza cavo
(m)
N. componente produttore Peso
(g)

71.08 €

1 12 giorni M7M7M7----M71303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni3.57-19613060

75.83 €

1 4 giorni M7M7M7----M71303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni3.572.519613260
-

98.09 €

1 17 giorni QS-4QS-4QS-4----QS-41303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni3.57-19613460

80.95 €

1 12 giorni QS-4QS-4QS-4----QS-41303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni3.572.519613660

71.08 €

1 4 giorni -M7---M7M7M71303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni3.57-19615060

75.83 €

1 4 giorni -M7---M7M7M71303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni3.572.519615260

75.83 €

1 4 giorni -QS-4---QS-4QS-4QS-41303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni3.57-19615460

80.95 €

1 4 giorni -QS-4---QS-4QS-4QS-41303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni3.572.519615660

95.57 €

1 12 giorni M7M7M7----M73303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni21.7-19613160

100.52 €

1 4 giorni M7M7M7----M73303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni21.72.519613360

100.52 €

1 4 giorni QS-4QS-4QS-4----QS-43303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni21.7-19613560

105.63 €

1 4 giorni QS-4QS-4QS-4----QS-43303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni21.72.519613760

95.57 €

1 4 giorni -M7---M7M7M73303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni21.7-19615160

100.52 €

1 4 giorni -M7---M7M7M73303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni21.72.519615360

100.52 €

1 4 giorni -QS-4---QS-4QS-4QS-43303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni21.7-19615560

105.63 €

1 4 giorni -QS-4---QS-4QS-4QS-43303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni21.72.519615760

125.02 €

1 3 giorni M7M7M7M7M7--M73005/2, monostabile90Non reversibile1.71.9-52511370

130.17 €

1 3 giorni M7M7M7M7M7--M73005/2, monostabile90Non reversibile1.71.92.552511570

132.62 €

1 3 giorni QS-4QS-4QS-4QS-4QS-4--QS-43005/2, monostabile90Non reversibile1.71.9-52511770

137.57 €

1 5 giorni QS-4QS-4QS-4QS-4QS-4--QS-43005/2, monostabile90Non reversibile1.71.92.552511970

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso, cromato Materiale delle guarnizioni NBR, HNBR Materiale delle viti Acciaio, zincato
Grado di protezione IP65 Giro Plicatura Larghezza(mm) 10
Larghezza nominale(mm) 2 Metodo di reset molla meccanica Tensione di esercizio(V) 24 DC
Pressione di esercizio min.(bar) -0.9 Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura min. del fluido(°C) -5
Temperatura max del fluido(°C) 60 Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 60
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Supporto tecnico