Valvola magnetica, serie MHA2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHA2-M1H-3/2G-2
MHA2-M1H-3/2G-2-K
MHA2-M1H-3/2O-2
MHA2-M1H-3/2O-2-K
MHA2-MS1H-3/2G-2
MHA2-MS1H-3/2G-2-K
MHA2-MS1H-3/2O-2
MHA2-MS1H-3/2O-2-K
MHA2-MS1H-5/2-2
MHA2-MS1H-5/2-2-K
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Collegamento pneumatico 11 Collegamento pneumatico 33 Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Direzione flusso Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Lunghezza cavo
(m)
N. componente produttore Peso
(g)

66.12 €

1 4 giorni SottobaseSottobase----1303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni3.57-19611860

71.08 €

1 21 giorni SottobaseSottobase----1303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni3.572.519612060

66.12 €

1 4 giorni ----SottobaseSottobase1303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni3.57-19613860

71.08 €

1 4 giorni ----SottobaseSottobase1303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni3.572.519614060

90.65 €

1 4 giorni SottobaseSottobase----3303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni21.7-19611960

95.57 €

1 4 giorni SottobaseSottobase----3303/2, chiuso, monostabile100Reversibile con restrizioni21.72.519612160

90.65 €

1 4 giorni ----SottobaseSottobase3303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni21.7-19613960

95.57 €

1 4 giorni ----SottobaseSottobase3303/2, aperto, monostabile100Reversibile con restrizioni21.72.519614160

120.11 €

1 3 giorni SottobaseSottobaseSottobaseSottobase--3005/2, monostabile90Non reversibile1.71.9-52510170

125.18 €

1 5 giorni SottobaseSottobaseSottobaseSottobase--3005/2, monostabile90Non reversibile1.71.92.552510370

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Zinco pressofuso, cromato Materiale delle guarnizioni NBR, HNBR Materiale delle viti Acciaio, zincato
Collegamento pneumatico 2 Sottobase Porta di lavoro pneumatica Sottobase Grado di protezione IP65
Giro Plicatura Larghezza(mm) 10 Larghezza nominale(mm) 2
Metodo di reset molla meccanica Tensione di esercizio(V) 24 DC Pressione di esercizio min.(bar) -0.9
Pressione di esercizio max.(bar) 8 Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura max del fluido(°C) 40
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 40 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Supporto tecnico