Valvola magnetica, serie MHA1

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MHA1-M1AR-3/2G-0.6-P3
MHA1-M1H-2/2G-0.9-HC
MHA1-M1H-2/2G-0.9-PI
MHA1-M1H-2/2G-0.9-TC
MHA1-M1H-3/2G-0.6-HC
MHA1-M1H-3/2G-0.6-PI
MHA1-M1H-3/2G-0.6-TC
MHA1-M1H-3/2O-0.6-HC
MHA1-M1H-3/2O-0.6-PI
MHA1-M1H-3/2O-0.6-TC
MHA1-M1LCH-2/2G-1.5-HC
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-HC
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-PI
MHA1-M1LH-3/2G-0.6-TC
MHA1-M1LH-3/2O-0.6-HC
MHA1-M1LH-3/2O-0.6-PI
MHA1-M1LH-3/2O-0.6-TC
MHA1-M1R-3/2G-0.6-P3
MHA1-M4H-2/2G-0.9-HC
MHA1-M4H-2/2G-0.9-PI
MHA1-M4H-2/2G-0.9-TC
MHA1-M4H-3/2G-0.6-HC
MHA1-M4H-3/2G-0.6-PI
MHA1-M4H-3/2G-0.6-TC
MHA1-M4H-3/2O-0.6-HC
MHA1-M4H-3/2O-0.6-PI
MHA1-M4H-3/2O-0.6-TC
MHA1-M4R-3/2G-0.6-P3
MHA1-M5H-2/2G-0.9-HC
MHA1-M5H-2/2G-0.9-PI
MHA1-M5H-2/2G-0.9-TC
MHA1-M5H-3/2G-0.6-HC
MHA1-M5H-3/2G-0.6-PI
MHA1-M5H-3/2G-0.6-TC
MHA1-M5H-3/2O-0.6-HC
MHA1-M5H-3/2O-0.6-PI
MHA1-M5H-3/2O-0.6-TC
MHA1-M5R-3/2G-0.6-P3
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale delle viti Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 11 Collegamento pneumatico 33 Grado di protezione Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Funzione della valvola Giro Larghezza nominale
(mm)
Portata nominale standard
(l/min)
Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Tensione di esercizio
(V)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Temperatura max del fluido
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Idoneità al vuoto Consumo di energia elettrica
(W)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0
(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1
(µs)
N. componente produttore Peso
(g)
-

24.55 €

1 39 giorni -SottobaseSottobase--IP40103/2, chiuso, monostabilePlicatura0.651010524 AC1.585050-1--802522610

34.25 €

1 13 giorni -Sottobase---IP40202/2, chiuso, monostabilePlicatura0.9145424 DC-0.924040150040019703810

34.25 €

1 4 giorni -Sottobase---IP40202/2, chiuso, monostabilePlicatura0.9145424 DC-0.924040150040019704410

34.25 €

1 4 giorni -Sottobase---IP40202/2, chiuso, monostabilePlicatura0.9145424 DC-0.924040150040019704110

34.25 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65104424 DC084040-150040019700210

34.25 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65104424 DC084040-150040019700810

34.25 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65104424 DC084040-150040019700510

34.25 €

1 4 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.7104424 DC064040-150040019702010

34.25 €

1 4 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.7104424 DC064040-150040019702610

34.25 €

1 4 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.7104424 DC064040-150040019702310

42.38 €

1 4 giorni AcciaioSottobase-Sottobase-IP40102/2, chiuso, monostabile-1.5306624 DC01.55050---55786410

36.38 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65104424 DC084040-1.1--54044311

36.38 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65104424 DC084040-1.1--54044511

36.38 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65104424 DC084040-1.1--54044411

36.38 €

1 4 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.7104424 DC064040-1.1--54044011

36.38 €

1 4 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.7104424 DC064040-1.1--54044211

36.38 €

1 4 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.7104424 DC064040-1.1--54044111

24.55 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP65, IP40103/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65105524 DC1.585050-1500400802522310

34.25 €

1 22 giorni -Sottobase---IP40202/2, chiuso, monostabilePlicatura0.914545 DC-0.9240401--19703610

34.25 €

1 22 giorni -Sottobase---IP40202/2, chiuso, monostabilePlicatura0.914545 DC-0.9240401--19704210

34.25 €

1 22 giorni -Sottobase---IP40202/2, chiuso, monostabilePlicatura0.914545 DC-0.9240401--19703910

34.25 €

1 17 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.6510445 DC084040-1--19700010

34.25 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.6510445 DC084040-1--19700610

34.25 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.6510445 DC084040-1--19700310

34.25 €

1 4 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.710445 DC064040-1--19701810

34.25 €

1 4 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.710445 DC064040-1--19702410
-

44.96 €

1 33 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.710445 DC064040-1--19702110

24.55 €

1 13 giorni -SottobaseSottobase--IP65, IP40103/2, chiuso, monostabilePlicatura0.6510555 DC1.585040-1--802522410

34.25 €

1 13 giorni -Sottobase---IP40202/2, chiuso, monostabilePlicatura0.9145412 DC-0.9240401--19703710

34.25 €

1 4 giorni -Sottobase---IP40202/2, chiuso, monostabilePlicatura0.9145412 DC-0.9240401--19704310

34.25 €

1 4 giorni -Sottobase---IP40202/2, chiuso, monostabilePlicatura0.9145412 DC-0.9240401--19704010

34.25 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65104412 DC084040-1--19700110

34.25 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65104412 DC084040-1--19700710

34.25 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP40203/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65104412 DC084040-1--19700410

34.25 €

1 4 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.7104412 DC064040-1--19701910

34.25 €

1 4 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.7104412 DC064040-1--19702510

34.25 €

1 22 giorni ---SottobaseSottobaseIP40203/2, aperto, monostabilePlicatura0.7104412 DC064040-1--19702210

24.55 €

1 4 giorni -SottobaseSottobase--IP65, IP40103/2, chiuso, monostabilePlicatura0.65105512 DC1.585040-1--802522510

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Rinforzato con PA, rinforzato con PPS Materiale delle guarnizioni NBR, HNBR, FPM Collegamento pneumatico 2 Sottobase
Porta di lavoro pneumatica Sottobase Larghezza(mm) 10 Direzione flusso Non reversibile
Metodo di reset molla meccanica Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura di stoccaggio min.(°C) -20 Temperatura di stoccaggio max.(°C) 60 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Supporto tecnico