Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MEBH-5/2-D-3-ZSR-C |
MEBH-5/2-D-3-ZSR-FR-C |
MEBH-5/3B-D-3-ZSR-C |
MEBH-5/3E-D-3-ZSR-C |
MEBH-5/3G-D-3-ZSR-C |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Pressione di esercizio min. (bar) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
248.25 € | 1 | 28 giorni | - | Non canalizzato | 5/2, monostabile | 4500 | Interno | molla pneumatica | 87 | 59 | 2 | 184507 | 1000 | |||
248.25 € | 1 | 4 giorni | - | Non canalizzato | 5/2, monostabile | 4500 | Interno | molla meccanica | 109 | 28 | 3 | 184508 | 1000 | |||
346.77 € | 1 | 4 giorni | Non canalizzato | Non canalizzato | 5/3, pressurizzato | 4000 | Interno | molla meccanica | 130 | 38 | 3 | 184513 | 1120 | |||
346.77 € | 1 | 4 giorni | Non canalizzato | Non canalizzato | 5/3, esausto | 4600 | Interno | molla meccanica | 130 | 38 | 3 | 184511 | 1120 | |||
346.77 € | 1 | 4 giorni | - | - | 5/3, chiuso | 4100 | - | molla meccanica | 130 | 38 | 3 | 184512 | - |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Collegamento pneumatico 1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Collegamento pneumatico 3 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Collegamento pneumatico 4 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 |
Collegamento pneumatico 5 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Porta di lavoro pneumatica | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Grado di protezione | IP65 |
Larghezza(mm) | 65 | Larghezza nominale(mm) | 14.5 | Direzione flusso | Non reversibile |
Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Attacco aria di scarico pilota 82
Attacco aria di scarico pilota 84
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Pressione di esercizio min.(bar)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali