Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Collegamento pneumatico 1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento pneumatico 2 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Collegamento pneumatico 3 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Collegamento pneumatico 4 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 |
Collegamento pneumatico 5 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Porta di lavoro pneumatica | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | Attacco aria di scarico pilota 82 | Non canalizzato |
Attacco aria di scarico pilota 84 | Non canalizzato | Grado di protezione | IP65 | Funzione della valvola | 5/2, bistabile |
Larghezza(mm) | 65 | Larghezza nominale(mm) | 14.5 | Portata nominale standard(l/min) | 4500 |
Porta di alimentazione aria pilota | Interno | Direzione flusso | Non reversibile | Tempo di cambio(ms) | 16 |
Tensione di esercizio(V) | 24 DC | Pressione di esercizio min.(bar) | 2 | Pressione di esercizio max.(bar) | 10 |
Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Sollecitazione della corrosione moderata |
N. componente produttore | 184509 | Peso(g) | 1080 |
Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie JMEBH, il codice articolo è il seguente: JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto JMEBH-5/2-D-3-ZSR-C.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali