Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 4 | Porta di lavoro pneumatica | Funzione della valvola | Portata nominale standard (l/min) | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Tensione di esercizio (V) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.09 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547288 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547293 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547298 | 30.5 | |||
85.00 € | 1 | 8 giorni | Sottobase | Sottobase | Sottobase | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527573 | 27 | |||
90.28 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527554 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 13 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527559 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527564 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 39 giorni | M5 | M5 | M5 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547273 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547278 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 13 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547283 | 30.5 | |||
159.00 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547292 | 56.5 | |||
159.00 € | 1 | 39 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547297 | 56.5 | |||
159.00 € | 1 | 8 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547302 | 56.5 | |||
156.49 € | 1 | 8 giorni | Sottobase | Sottobase | Sottobase | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527571 | 56.5 | |||
160.72 € | 1 | 13 giorni | M5 | M5 | M5 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527553 | 56.5 | |||
160.72 € | 1 | 18 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527558 | 56.5 | |||
160.72 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527563 | 56.5 | |||
159.00 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547277 | 56.5 | |||
159.00 € | 1 | 39 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547282 | 56.5 | |||
159.00 € | 1 | 13 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547287 | 56.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 3/2, chiuso, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547289 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 3/2, chiuso, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547294 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 3/2, chiuso, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547299 | 30.5 | |||
85.00 € | 1 | 12 giorni | Sottobase | Sottobase | Sottobase | 3/2, chiuso, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527569 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 4 giorni | M5 | M5 | M5 | 3/2, chiuso, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527552 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 13 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 3/2, chiuso, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527557 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 4 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 3/2, chiuso, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527562 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 3/2, chiuso, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547274 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 3/2, chiuso, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547279 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 3/2, chiuso, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547284 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 5/2, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547291 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 13 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 5/2, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547296 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 5/2, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547301 | 30.5 | |||
85.00 € | 1 | 4 giorni | Sottobase | Sottobase | Sottobase | 5/2, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527565 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 7 giorni | M5 | M5 | M5 | 5/2, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527550 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 13 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 5/2, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527555 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 7 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 5/2, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527560 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 5/2, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547276 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 5/2, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547281 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 10 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 5/2, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547286 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 39 giorni | M5 | M5 | M5 | 3/2, aperto, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547290 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 3/2, aperto, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547295 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 3/2, aperto, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547300 | 30.5 | |||
85.00 € | 1 | 8 giorni | Sottobase | Sottobase | Sottobase | 3/2, aperto, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527567 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 3/2, aperto, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527551 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 8 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 3/2, aperto, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527556 | 30.5 | |||
90.28 € | 1 | 13 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 3/2, aperto, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 22 DC | - | - | 400 | 200 | 527561 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 39 giorni | M5 | M5 | M5 | 3/2, aperto, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547275 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 3/2, aperto, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547280 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 3/2, aperto, monostabile | 170 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 547285 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 548050 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 39 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 548055 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 8 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 548060 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 39 giorni | M5 | M5 | M5 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 548034 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 39 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 548040 | 30.5 | |||
89.09 € | 1 | 39 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 2/2, chiuso, monostabile | 150 | - | molla pneumatica | 10 | 10 | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 548045 | 30.5 | |||
159.00 € | 1 | 39 giorni | M5 | M5 | M5 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 548054 | 56.5 | |||
159.00 € | 1 | 8 giorni | QS-3 | QS-3 | QS-3 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 548059 | 56.5 | |||
159.00 € | 1 | 8 giorni | QS-4 | QS-4 | QS-4 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 548064 | 56.5 | |||
159.00 € | 1 | 8 giorni | M5 | M5 | M5 | 5/2, bistabile | 170 | 8 | - | - | - | 24 DC | -5 | 50 | 500 | 400 | 548038 | 56.5 |
Loading...
Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR | Collegamento pneumatico 1 | Porta comune |
---|---|---|---|---|---|
Grado di protezione | IP40 | Porta di alimentazione aria pilota | Esterno | Direzione flusso | Non reversibile |
Dimensione della valvola(mm) | 10 | Pressione di esercizio min.(bar) | -0.9 | Pressione di esercizio max.(bar) | 7 |
Min. pressione di pilotaggio(bar) | 3 | Max. pressione di pilotaggio(bar) | 7 | Temperatura ambiente min.(°C) | -5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 50 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Configura
Proprietà di base
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 4
Porta di lavoro pneumatica
Funzione della valvola
Portata nominale standard(l/min)
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Tensione di esercizio(V)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali