Valvola magnetica, serie CPE18 (CPE18-M1H-3OLS-1/4)

Valvola magnetica, serie CPE18 CPE18-M1H-3OLS-1/4

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CPE18-M1H-3OLS-1/4

Marca: FESTO

Prezzo: 125.25

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico 1: G1/4

Collegamento pneumatico 2: G1/4

Collegamento pneumatico 4: -

Collegamento pneumatico 5: -

Porta di lavoro pneumatica: G1/4


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPE18-M1H-3OLS-1/4

Codice componente
CPE18-M1H-3OLS-1/4
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Porta di lavoro pneumatica Attacco aria di scarico pilota 84 Porta aria pilota 14 Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota Direzione flusso Tempo di cambio
(ms)
Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Tensione di esercizio
(V)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Min. pressione di pilotaggio
(bar)
Max. pressione di pilotaggio
(bar)
Fluido pilota N. componente produttore Peso
(g)

125.25 €

1 7 giorni G1/4G1/4--G1/4--3/2, aperto, monostabile1700EsternoNon reversibile-molla pneumatica182824 DC-0.92.510Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163144150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Collegamento pneumatico 3 G1/4
Attacco aria di scarico pilota 82 M5 Porta aria pilota 12 M5 Grado di protezione IP65
Giro Sovrapposizione Larghezza(mm) 18 Larghezza nominale(mm) 8
Pressione di esercizio max.(bar) 10 Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura max del fluido(°C) 50
Temperatura ambiente min.(°C) -5 Temperatura ambiente max.(°C) 50 Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) 3300
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) 3100 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie CPE18, il codice articolo è il seguente: CPE18-M1H-3OLS-1/4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPE18-M1H-3OLS-1/4.

Tipologia prodotto

Codice componente
CPE18-M1H-3GLS-1/4
CPE18-M1H-3GLS-QS-10
CPE18-M1H-3GLS-QS-8
CPE18-M1H-3OLS-QS-10
CPE18-M1H-3OLS-QS-8
CPE18-M1H-5/3B-1/4
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Porta di lavoro pneumatica Attacco aria di scarico pilota 84 Porta aria pilota 14 Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota Direzione flusso Tempo di cambio
(ms)
Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Tensione di esercizio
(V)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Min. pressione di pilotaggio
(bar)
Max. pressione di pilotaggio
(bar)
Fluido pilota N. componente produttore Peso
(g)

125.25 €

1 3 giorni G1/4G1/4--G1/4--3/2, chiuso, monostabile1300EsternoNon reversibile-molla pneumatica182824 DC-0.92.510Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163145150

137.86 €

1 4 giorni QS-10QS-10--QS-10--3/2, chiuso, monostabile1000EsternoNon reversibile-molla pneumatica182824 DC-0.92.510Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163161-

135.94 €

1 12 giorni QS-8QS-8--QS-8--3/2, chiuso, monostabile850EsternoNon reversibile-molla pneumatica182824 DC-0.92.510Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163153-

137.86 €

1 29 giorni QS-10QS-10--QS-10--3/2, aperto, monostabile1000EsternoNon reversibile-molla pneumatica182824 DC-0.92.510Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163160-

135.94 €

1 39 giorni QS-8QS-8--QS-8--3/2, aperto, monostabile850EsternoNon reversibile-molla pneumatica182824 DC-0.92.510Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]163152-

209.82 €

1 4 giorni G1/4G1/4G1/4G1/4G1/4M5M55/3, pressurizzato1300InternoNon reversibile-molla meccanica382024 DC2.5---170251280

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico