Valvola magnetica, serie CPE10 (CPE10-M1BH-5L-M7)

Valvola magnetica, serie CPE10 CPE10-M1BH-5L-M7

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: CPE10-M1BH-5L-M7

Marca: FESTO

Prezzo: 114.80

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico 1: M7

Collegamento pneumatico 2: M7

Collegamento pneumatico 4: M7

Collegamento pneumatico 5: M7

Porta di lavoro pneumatica: M7


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CPE10-M1BH-5L-M7

Codice componente
CPE10-M1BH-5L-M7
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Porta di lavoro pneumatica Attacco aria di scarico pilota 84 Porta aria pilota 14 Grado di protezione Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota Direzione flusso Tempo di cambio
(ms)
Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Min. pressione di pilotaggio
(bar)
Max. pressione di pilotaggio
(bar)
Fluido pilota N. componente produttore Peso
(g)

114.80 €

1 7 giorni M7M7M7M7M7M3M3IP655/2, monostabile350InternoNon reversibile-molla pneumatica201638---19692756

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Alluminio pressofuso Materiale delle guarnizioni NBR Collegamento pneumatico 3 M7
Attacco aria di scarico pilota 82 M3 Porta aria pilota 12 M3 Giro Sovrapposizione
Larghezza(mm) 10 Larghezza nominale(mm) 4 Tensione di esercizio(V) 24 DC
Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura max del fluido(°C) 50 Temperatura ambiente min.(°C) -5
Temperatura ambiente max.(°C) 50 Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs) 1200 Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs) 900
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie CPE10, il codice articolo è il seguente: CPE10-M1BH-5L-M7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CPE10-M1BH-5L-M7.

Tipologia prodotto

Codice componente
CPE10-M1BH-3GL-QS-6
CPE10-M1BH-3GLS-M5
CPE10-M1BH-3GLS-M7
CPE10-M1BH-5L-QS-4
CPE10-M1BH-5L-QS-6
CPE10-M1BH-5LS-M5
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Porta di lavoro pneumatica Attacco aria di scarico pilota 84 Porta aria pilota 14 Grado di protezione Funzione della valvola Portata nominale standard
(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota Direzione flusso Tempo di cambio
(ms)
Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Min. pressione di pilotaggio
(bar)
Max. pressione di pilotaggio
(bar)
Fluido pilota N. componente produttore Peso
(g)

114.85 €

1 4 giorni QS-6QS-6--QS-6--IP653/2, chiuso, monostabile300InternoNon reversibile-molla pneumatica14142.58---196847-

112.05 €

1 4 giorni M5M5--M5--IP653/2, chiuso, monostabile190EsternoNon reversibile-molla pneumatica1414-0.9102.58Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196848-

112.05 €

1 4 giorni M7M7--M7--IP653/2, chiuso, monostabile400EsternoNon reversibile-molla pneumatica1414-0.9102.58Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]19691640

123.46 €

1 7 giorni QS-4QS-4QS-4M7QS-4M3M3IP655/2, monostabile180InternoNon reversibile-molla pneumatica201638---196882-

124.45 €

1 7 giorni QS-6QS-6QS-6M7QS-6M3M3IP655/2, monostabile320InternoNon reversibile-molla pneumatica201638---196883-

118.40 €

1 4 giorni M5M5M5M7M5M3M3IP655/2, monostabile180EsternoReversibile-molla pneumatica2016-0.91038Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]196884-

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico