Valvola magnetica, serie VUVG (VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L)

Valvola magnetica, serie VUVG VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L

Marca: FESTO

Prezzo: 97.32

Tempi di consegna: 3 giorni


Dati Tecnici:

Collegamento pneumatico 1: -

Collegamento pneumatico 2: -

Collegamento pneumatico 3: -

Collegamento pneumatico 4: -

Collegamento pneumatico 5: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L

Codice componente
VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Porta di lavoro pneumatica Porta aria pilota 12/14 Grado di protezione Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Funzione della valvola Giro Larghezza nominale
(mm)
Portata nominale standard
(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota Direzione flusso Tempo di cambio
(ms)
Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Dimensione della valvola
(mm)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Min. pressione di pilotaggio
(bar)
Max. pressione di pilotaggio
(bar)
Temperatura max del fluido
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Idoneità al vuoto Impulsi di prova positivi max. con segnale 0
(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1
(µs)
Fluido pilota N. componente produttore Peso
(g)

97.32 €

1 3 giorni -----Flangia-IP65-5/2, bistabileSovrapposizione5.6570:
680
Esterno-8---14-0.9101.586060700900Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57424689

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale dell’alloggiamento Lega di alluminio da lavorazione Materiale delle guarnizioni NBR, HNBR Tensione di esercizio(V) 24 DC
Temperatura min. del fluido(°C) -5 Temperatura ambiente min.(°C) -5 Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Sollecitazione della corrosione moderata

Si trova sulla pagina di Valvola magnetica, serie VUVG, il codice articolo è il seguente: VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L.

Tipologia prodotto

Codice componente
VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3
VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L
VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L
VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L
VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3
VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Collegamento pneumatico 1 Collegamento pneumatico 2 Collegamento pneumatico 3 Collegamento pneumatico 4 Collegamento pneumatico 5 Porta di lavoro pneumatica Porta aria pilota 12/14 Grado di protezione Frequenza di commutazione max.
(Hz)
Funzione della valvola Giro Larghezza nominale
(mm)
Portata nominale standard
(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota Direzione flusso Tempo di cambio
(ms)
Metodo di reset Tempo di spegnimento
(ms)
Tempo di accensione
(ms)
Dimensione della valvola
(mm)
Pressione di esercizio min.
(bar)
Pressione di esercizio max.
(bar)
Min. pressione di pilotaggio
(bar)
Max. pressione di pilotaggio
(bar)
Temperatura max del fluido
(°C)
Temperatura ambiente max.
(°C)
Idoneità al vuoto Impulsi di prova positivi max. con segnale 0
(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1
(µs)
Fluido pilota N. componente produttore Peso
(g)

52.58 €

1 4 giorni -----Flangia-IP65, IP40-5/2, monostabileSovrapposizione2.3230Esterno--molla meccanica24810-0.98386060700900Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57436744

64.66 €

1 7 giorni -----Flangia-IP65-5/2, monostabileSovrapposizione2.3230Esterno--molla meccanica24810-0.98386060700900Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57815744

61.05 €

1 7 giorni -----Flangia-IP67, IP6535/2, monostabileSovrapposizione-220EsternoReversibile-molla meccanica301210-0.98386060-16003000Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57341753

86.77 €

1 3 giorni -----Flangia-IP67, IP6535/2, bistabileSovrapposizione-510EsternoReversibile9---14-0.9101.586060-16003000Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57348498

56.82 €

1 4 giorni -----Flangia-IP65, IP40-5/2, monostabileSovrapposizione5.6520:
630
Esterno--molla pneumatica221414-0.9102.586060700900Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]56651678

68.89 €

1 3 giorni -----Flangia-IP65-5/2, monostabileSovrapposizione5.6520:
630
Esterno--molla pneumatica221414-0.9102.586060700900Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4]57424578

Supporto tecnico