Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle guarnizioni | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Collegamento pneumatico 3 | Collegamento pneumatico 4 | Collegamento pneumatico 5 | Porta di lavoro pneumatica | Attacco aria di scarico pilota 82 | Attacco aria di scarico pilota 84 | Porta aria pilota 12 | Porta aria pilota 14 | Grado di protezione | Frequenza di commutazione max. (Hz) | Funzione della valvola | Giro | Larghezza (mm) | Larghezza nominale (mm) | Portata nominale standard (l/min) | Porta di alimentazione aria pilota | Direzione flusso | Tempo di cambio (ms) | Metodo di reset | Tempo di spegnimento (ms) | Tempo di accensione (ms) | Tensione di esercizio (V) | valore b | Valore C (l/sbar) | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Min. pressione di pilotaggio (bar) | Max. pressione di pilotaggio (bar) | Temperatura min. del fluido (°C) | Temperatura max del fluido (°C) | Temperatura di stoccaggio min. (°C) | Temperatura di stoccaggio max. (°C) | Collegamento del foro di sfiato | Impulsi di prova positivi max. con segnale 0 (µs) | Impulsi di prova negativi max. su segnale 1 (µs) | Mezzo operativo | Fluido pilota | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.62 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | - | G1/2 | M5 | - | - | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 52 | 14 | 3700 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 90 | 18 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.3 | - | 1.5 | 8 | - | - | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 9857 | 1100 | |||
253.02 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | - | G1/2 | M5 | - | - | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 52 | 14 | 3700 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 90 | 18 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.3 | - | 1.5 | 8 | - | - | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 535899 | 1100 | |||
247.80 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | - | G1/2 | M5 | - | G1/8 | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 52 | 14 | 3700 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 90 | 18 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.3 | - | -0.95 | 10 | 1 | 8 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 7960 | 1100 | |||
257.23 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | - | G1/2 | M5 | - | G1/8 | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 52 | 14 | 3700 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 90 | 18 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.3 | - | -0.95 | 10 | 1 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 535902 | 1100 | |||
146.92 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | M5 | - | - | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 30.5 | 7 | 800 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 29 | 10 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 1.5 | 8 | - | - | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 9964 | 320 | |||
156.32 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | M5 | - | - | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 30.5 | 7 | 800 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 29 | 10 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 1.5 | 8 | - | - | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 535898 | 320 | |||
151.14 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | M5 | - | M5 | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 30.5 | 7 | 800 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 29 | 10 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.95 | 10 | 1 | 8 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 7959 | 320 | |||
160.54 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | - | G1/4 | M5 | - | M5 | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 30.5 | 7 | 800 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 29 | 10 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.95 | 10 | 1 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 535901 | 320 | |||
128.60 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | M5 | - | - | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 500 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 29 | 9 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 1.5 | 8 | - | - | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 7802 | 240 | |||
138.02 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | M5 | - | - | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 500 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 29 | 9 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 1.5 | 8 | - | - | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 535897 | 240 | |||
132.83 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | M5 | - | M5 | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 500 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 33 | 9 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.95 | 10 | 1 | 8 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 7958 | 240 | |||
142.22 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | - | G1/8 | M5 | - | M5 | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 500 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 33 | 9 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.95 | 10 | 1 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 535900 | 240 | |||
436.40 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | M5 | - | - | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 68 | 19 | 7500 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 32 | 36 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 2 | 8 | - | - | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 11967 | 1260 | |||
445.82 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | M5 | - | - | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 68 | 19 | 7500 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 32 | 36 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 2 | 8 | - | - | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 536190 | 1260 | |||
440.62 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | M5 | - | G1/8 | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 68 | 19 | 7500 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 32 | 36 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.95 | 10 | 1 | 8 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 11968 | 1260 | |||
450.02 € | 1 | 39 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G3/4 | G3/4 | G3/4 | - | - | G3/4 | M5 | - | G1/8 | - | IP65 | - | 3/2, chiuso, monostabile | Plicatura | 68 | 19 | 7500 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 32 | 36 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.95 | 10 | 1 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 536191 | 1260 | |||
302.23 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 52 | 14 | 3700 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 150 | 21 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.32 | - | 2 | 8 | - | - | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 6420 | 1135 | |||
311.62 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 52 | 14 | 3700 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 150 | 21 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.32 | - | 2 | 8 | - | - | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 535908 | 1135 | |||
306.43 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | M5 | - | G1/8 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 52 | 14 | 3700 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 150 | 21 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.32 | - | 0 | 8 | 1.5 | 8 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 35547 | 1135 | |||
315.82 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | - | M5 | - | G1/8 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 52 | 14 | 3700 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 150 | 21 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.32 | - | 0 | 10 | 1 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 535911 | 1135 | |||
157.12 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 30.5 | 7 | 1000 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 29 | 9 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.19 | 4.49 | 2.2 | 8 | - | - | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 6211 | 290 | |||
187.68 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | - | - | - | 3 | 5/2, monostabile | Plicatura | 32 | 7 | 1300 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 12 | - | 0.29 | 5.5 | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 15901 | 300 | |||
197.03 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | - | - | IP65 | 3 | 5/2, monostabile | Plicatura | 32 | 7 | 1300 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 12 | - | 0.29 | 5.5 | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 535919 | 360 | |||
166.54 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 30.5 | 7 | 1000 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 29 | 9 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.19 | 4.49 | 2.2 | 8 | - | - | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 535907 | 290 | |||
187.68 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | - | - | - | 3 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 42 | 23 | - | 0.38 | 6.35 | 3 | 10 | - | - | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 31010 | 380 | |||
197.03 € | 1 | 39 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | - | - | IP65 | 3 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 42 | 23 | - | 0.38 | 6.35 | 3 | 10 | - | - | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 535922 | 380 | |||
192.77 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | G1/8 | G1/8 | - | 3 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 42 | 23 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 33185 | 380 | |||
202.14 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | G1/8 | G1/8 | IP65 | 3 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 32 | 10 | 1600 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 42 | 23 | - | 0.38 | 6.35 | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 535928 | 380 | |||
161.34 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | - | M5 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 30.5 | 7 | 1000 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 29 | 9 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.19 | 4.49 | 0 | 8 | 1.5 | 8 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 10349 | 290 | |||
192.77 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | - | G1/8 | - | 3 | 5/2, monostabile | Plicatura | 32 | 7 | 1300 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 12 | - | 0.29 | 5.5 | 0 | 10 | 1.5 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 15902 | 300 | |||
202.14 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | - | G1/8 | IP65 | 3 | 5/2, monostabile | Plicatura | 32 | 7 | 1300 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 12 | - | 0.29 | 5.5 | 0 | 10 | 1.5 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 535925 | 300 | |||
170.74 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | - | M5 | - | M5 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 30.5 | 7 | 1000 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 29 | 9 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | 0.19 | 4.49 | 0 | 8 | 1.5 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 535910 | 290 | |||
137.49 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | - | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | - | 26 | 5 | 500 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 8 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 1.8 | 8 | - | - | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 9982 | 270 | |||
163.65 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | - | - | - | 3 | 5/2, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 750 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 30 | 10 | - | 0.34 | 3 | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 19758 | 220 | |||
173.02 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | - | - | IP65 | 3 | 5/2, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 750 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 30 | 10 | - | 0.34 | 3 | 2 | 10 | - | - | -5 | 40 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 535918 | 250 | |||
146.91 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | M5 | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 500 | - | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 8 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 1.8 | 8 | - | - | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 535906 | 270 | |||
163.65 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | - | - | - | 3 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 22 | 27 | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 30991 | 280 | |||
173.02 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | - | - | IP65 | 3 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 22 | 27 | - | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 40 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 1 - Tensocorrosione bassa | 535921 | 300 | |||
168.74 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | G1/8 | G1/8 | - | 3 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 22 | 27 | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 30992 | 280 | |||
178.11 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | G1/8 | G1/8 | IP65 | 3 | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 26 | 8 | 1000 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 22 | 27 | - | - | - | -0.9 | 10 | 3 | 10 | -5 | 40 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 535927 | 300 | |||
141.71 € | 1 | 7 giorni | Alluminio pressofuso | NBR | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | - | M5 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 500 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 8 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 0 | 10 | 1 | 8 | -10 | 60 | -20 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 10348 | 270 | |||
168.74 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | - | G1/8 | - | 3 | 5/2, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 750 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 30 | 10 | - | 0.34 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | -10 | 60 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 19759 | 220 | |||
178.11 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | - | G1/8 | IP65 | 3 | 5/2, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 750 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 30 | 10 | - | 0.34 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | -5 | 40 | -40 | 60 | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 535924 | 250 | |||
151.11 € | 1 | 39 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, TPE-U(PU) | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | - | M5 | - | M5 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Plicatura | 26 | 5 | 500 | Esterno | Non reversibile | - | molla meccanica | 36 | 8 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 0 | 10 | 1.2 | 8 | -5 | 40 | -20 | 60 | M5 | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | 1 - Tensocorrosione bassa | 535909 | 270 | |||
108.17 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 35 | 23 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 150981 | 390 | |||
114.09 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 35 | 23 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 2 | 10 | - | - | -5 | 40 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 535954 | 390 | |||
108.17 € | 1 | 3 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 45 | 16 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 3 | 10 | - | - | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151016 | 390 | |||
114.09 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 45 | 16 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 3 | 10 | - | - | -5 | 40 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 535960 | 390 | |||
112.55 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Esterno | Reversibile | - | molla meccanica | 45 | 16 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.9 | 16 | 3 | 10 | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 188510 | 390 | |||
111.26 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 35 | 23 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.9 | 16 | 2 | 10 | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 152562 | 390 | |||
117.20 € | 1 | 33 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | - | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 1 secondo ISO 5599-1 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 42 | 8 | 1200 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 35 | 23 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.9 | 16 | 2 | 10 | -5 | 40 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 535957 | 390 | |||
162.31 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 71 | 48 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 151851 | 650 | |||
168.23 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 71 | 48 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 535955 | 650 | |||
162.31 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 73 | 27 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 3 | 10 | - | - | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 151709 | 650 | |||
168.23 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 54 | 11.5 | 2300 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 73 | 27 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 3 | 10 | - | - | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 535961 | 650 | |||
165.42 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | M5 | - | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 54 | 11.5 | 2300 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 71 | 48 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.9 | 16 | 2 | 10 | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 151022 | 650 | |||
171.34 € | 1 | 29 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-2 | - | M5 | - | Sottobase, misura 2 secondo ISO 5599-1 | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 54 | 11.5 | 2300 | Esterno | Reversibile | - | molla pneumatica | 71 | 48 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | -0.9 | 16 | 2 | 10 | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | 535958 | 650 | |||
231.86 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 65 | 14.5 | 4500 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 66 | 60 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 151870 | 960 | |||
237.78 € | 1 | 13 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 65 | 14.5 | 4500 | Interno | Non reversibile | - | molla pneumatica | 66 | 60 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 2 | 10 | - | - | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 535956 | 960 | |||
231.86 € | 1 | 4 giorni | Alluminio pressofuso | NBR, HNBR | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, misura 3 secondo ISO 5599-1 | Sottobase, dimensione 1 conforme a ISO 5599-1 | - | M5 | - | - | IP65 | - | 5/2, monostabile | Sovrapposizione | 65 | 14.5 | 4500 | Interno | Non reversibile | - | molla meccanica | 79 | 28 | Tramite bobina magnetica, da ordinare separatamente | - | - | 3 | 10 | - | - | -10 | 60 | - | - | - | 2200 | 3700 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | - | - | 151711 | 960 |
Loading...
Temperatura ambiente min.(°C) | -5 | Temperatura ambiente max.(°C) | 40 |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle guarnizioni
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Collegamento pneumatico 3
Collegamento pneumatico 4
Collegamento pneumatico 5
Porta di lavoro pneumatica
Attacco aria di scarico pilota 82
Attacco aria di scarico pilota 84
Porta aria pilota 12
Porta aria pilota 14
Grado di protezione
Frequenza di commutazione max.(Hz)
Funzione della valvola
Giro
Larghezza(mm)
Larghezza nominale(mm)
Portata nominale standard(l/min)
Porta di alimentazione aria pilota
Direzione flusso
Tempo di cambio(ms)
Metodo di reset
Tempo di spegnimento(ms)
Tempo di accensione(ms)
Tensione di esercizio(V)
valore b
Valore C(l/sbar)
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Min. pressione di pilotaggio(bar)
Max. pressione di pilotaggio(bar)
Temperatura min. del fluido(°C)
Temperatura max del fluido(°C)
Temperatura di stoccaggio min.(°C)
Temperatura di stoccaggio max.(°C)
Collegamento del foro di sfiato
Impulsi di prova positivi max. con segnale 0(µs)
Impulsi di prova negativi max. su segnale 1(µs)
Mezzo operativo
Fluido pilota
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali