Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza cavo (m) | Connettore fluido | Larghezza nominale dell’ago dosatore (mm) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,560.31 € | 1 | 18 giorni | - | 8x UNF1/4-28 | 0.32 | 8063634 | 220 | ||
3,739.28 € | 1 | 18 giorni | - | 8x UNF1/4-28 | 0.6 | 8063638 | 220 | ||
3,560.31 € | 1 | 18 giorni | - | 8x UNF1/4-28 | 0.6 | 8063635 | 220 | ||
3,739.28 € | 1 | 18 giorni | - | 8x UNF1/4-28 | 1 | 8063639 | 220 | ||
3,560.31 € | 1 | 18 giorni | - | 8x UNF1/4-28 | 1 | 8063636 | 220 | ||
574.56 € | 1 | 18 giorni | 0.15 | UNF1/4-28 | 0.32 | 8063372 | 18 | ||
518.05 € | 1 | 18 giorni | 0.15 | UNF1/4-28 | 0.32 | 8063369 | 18 | ||
574.56 € | 1 | 18 giorni | 0.15 | UNF1/4-28 | 0.6 | 8063373 | 18 | ||
518.05 € | 1 | 18 giorni | 0.15 | UNF1/4-28 | 0.6 | 8063370 | 18 | ||
574.56 € | 1 | 18 giorni | 0.15 | UNF1/4-28 | 1 | 8063374 | 18 | ||
518.05 € | 1 | 18 giorni | 0.15 | UNF1/4-28 | 1 | 8063371 | 18 |
Loading...
Grado di protezione | IP30 | Funzione della valvola | 2/2, chiuso, monostabile | Larghezza nominale(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di reset | molla meccanica | Pressione di esercizio min.(bar) | 0 | Pressione di esercizio max.(bar) | 0.5 |
Temperatura min. del fluido(°C) | 5 | Temperatura max del fluido(°C) | 50 | Temperatura ambiente min.(°C) | 5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 40 | Temperatura di stoccaggio min.(°C) | 5 | Temperatura di stoccaggio max.(°C) | 40 |
Mezzo operativo | Fluido liquido, fluido gassoso | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 0 - Nessuna tensocorrosione |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza cavo(m)
Connettore fluido
Larghezza nominale dell’ago dosatore(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali