Accumulatore di pressione, serie VZS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

VZS-20-B

Codice componente
VZS-20-B
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

355.09 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Pressione di esercizio min.(bar) -0.95 Pressione di esercizio max.(bar) 16 Temperatura min. del fluido(°C) -10
Temperatura max. del fluido(°C) 100 Temperatura ambiente min.(°C) -10 Temperatura ambiente max.(°C) 100
Volume(l) 20 Coppia di serraggio massima per filettatura di collegamento(Nm) 130 Collegamento pneumatico G1
Mezzo operativo Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Azoto
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata N. componente produttore 192161
Peso(g) 9000

Si trova sulla pagina di Accumulatore di pressione, serie VZS, il codice articolo è il seguente: VZS-20-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VZS-20-B.

Supporto tecnico