Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS6-DE-1/2-10V24 |
MS6-DE-1/2-V110 |
MS6-DE-1/2-V230 |
MS6-DE-1/4-10V24 |
MS6-DE-3/8-10V24 |
MS6-DL-1/2 |
MS6-DL-1/2-Z |
MS6-DL-1/4 |
MS6-DL-3/8 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di attuazione | Portata nominale standard (l/min) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Grado di protezione | Valore C (l/sbar) | valore b | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196.68 € | 1 | 4 giorni | Elettrico | 6450 | 10 | 50 | 50 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28.97 | 0.39 | 542562 | 680 | |||
196.68 € | 1 | 10 giorni | Elettrico | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28.97 | 0.39 | 529799 | 680 | |||
196.68 € | 1 | 10 giorni | Elettrico | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | IP65 | 28.97 | 0.39 | 529801 | 680 | |||
196.68 € | 1 | 22 giorni | Elettrico | 2700 | 10 | 50 | 50 | G1/4 | G1/4 | IP65 | 11.22 | 0.54 | 542564 | 680 | |||
196.68 € | 1 | 22 giorni | Elettrico | 5050 | 10 | 50 | 50 | G3/8 | G3/8 | IP65 | 21.05 | 0.48 | 542566 | 680 | |||
88.42 € | 1 | 3 giorni | Tipo pneumatico | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | - | 28.97 | 0.39 | 529817 | 650 | |||
88.42 € | 1 | 4 giorni | Tipo pneumatico | 6450 | 18 | 60 | 60 | G1/2 | G1/2 | - | 28.97 | 0.39 | 529818 | 650 | |||
88.42 € | 1 | 7 giorni | Tipo pneumatico | 2800 | 18 | 60 | 60 | G1/4 | G1/4 | - | 11.22 | 0.54 | 529819 | 650 | |||
88.42 € | 1 | 6 giorni | Tipo pneumatico | 5050 | 18 | 60 | 60 | G3/8 | G3/8 | - | 21.05 | 0.48 | 529821 | 650 |
Loading...
Funzione della valvola | 2/2 | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di reset | Molla meccanica | Pressione di esercizio min.(bar) | 4 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerte |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Tipo di attuazione
Portata nominale standard(l/min)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Grado di protezione
Valore C(l/sbar)
valore b
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali