Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS4-DE-1/4-10V24 |
MS4-DE-1/4-V110 |
MS4-DE-1/4-V230 |
MS4-DL-1/4 |
MS4-DL-1/4-Z |
MS4-DL-1/8 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di attuazione | Portata nominale standard (l/min) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Collegamento pneumatico 1 | Collegamento pneumatico 2 | Grado di protezione | Valore C (l/sbar) | valore b | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 233.19 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | Elettrico | 2000 | 10 | 50 | 50 | G1/4 | G1/4 | IP65 | 9.6 | 0.45 | 542558 | 263 | |
168.23 € | 1 | 22 giorni | Elettrico | 2000 | 14 | 60 | 60 | G1/4 | G1/4 | IP65 | 9.6 | 0.45 | 529519 | 263 | |||
168.23 € | 1 | 22 giorni | Elettrico | 2000 | 14 | 60 | 60 | G1/4 | G1/4 | IP65 | 9.6 | 0.45 | 529521 | 263 | |||
66.80 € | 1 | 3 giorni | Tipo pneumatico | 2000 | 14 | 60 | 60 | G1/4 | G1/4 | - | 9.6 | 0.45 | 529531 | 213 | |||
66.80 € | 1 | 4 giorni | Tipo pneumatico | 2000 | 14 | 60 | 60 | G1/4 | G1/4 | - | 9.6 | 0.45 | 529532 | 213 | |||
66.80 € | 1 | 4 giorni | Tipo pneumatico | 1000 | 14 | 60 | 60 | G1/8 | G1/8 | - | 4.6 | 0.5 | 529533 | 213 |
Loading...
Funzione della valvola | 2/2 | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di reset | Molla meccanica | Pressione di esercizio min.(bar) | 4 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gas inerte |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Tipo di attuazione
Portata nominale standard(l/min)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Collegamento pneumatico 1
Collegamento pneumatico 2
Grado di protezione
Valore C(l/sbar)
valore b
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali