Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS12-DE-G-V24 |
MS12-DL-G |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo di attuazione | Pressione di esercizio min. (bar) | Pressione di esercizio max. (bar) | Temperatura max. del fluido (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Grado di protezione | Mezzo operativo | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
350.51 € | 1 | 22 giorni | Elettrico | 3 | 16 | 50 | 50 | IP65 | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [-:-:-] | 541498 | 3800 | |||
275.03 € | 1 | 22 giorni | Tipo pneumatico | 2 | 20 | 60 | 60 | - | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | 541497 | 3600 |
Loading...
Funzione della valvola | 2/2 | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso | Materiale delle guarnizioni | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di reset | Molla meccanica | Portata nominale standard(l/min) | 25000-42000 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 |
Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Collegamento pneumatico 1 | Modulo batteria | Collegamento pneumatico 2 | Modulo batteria |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Tipo di attuazione
Pressione di esercizio min.(bar)
Pressione di esercizio max.(bar)
Temperatura max. del fluido(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Grado di protezione
Mezzo operativo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali