Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CCES-P-C8-E
Materiale dell’alloggiamento | PC | Temperatura ambiente min.(°C) | -10 | Temperatura ambiente max.(°C) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di reset | Pulsante manuale o segnale elettrico | Durata minima Legumi per l’attuatore(ms) | 15 | Durata minima Legumi per il ripristino(ms) | 15 |
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata | N. componente produttore | 549403 | Peso(g) | 30 |
Si trova sulla pagina di Contatore, serie CCES, il codice articolo è il seguente: CCES-P-C8-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CCES-P-C8-E.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali