Flangia girevole, serie SZB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SZB-32
SZB-40
SZB-50
SZB-63
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura Peso
(g)
N. componente produttore

39.05 €

1 4 giorni 3217230798

47.05 €

1 4 giorni 4028830799

48.86 €

1 4 giorni 5043030629

56.88 €

1 4 giorni 6367930630

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale di montaggio Acciaio inossidabile altolegato Materiale del cuscinetto Polimero Materiale delle viti Acciaio, zincato
Temperatura ambiente min.(°C) -40 Temperatura ambiente max.(°C) 90 Classe di resistenza alla corrosione (CRC) 2 - Tensocorrosione moderata

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico