Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
FNG-160
Materiale di montaggio | Ferro di grafite sferulitico, verniciato | Materiale delle viti | Acciaio, zincato | Temperatura ambiente min.(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente max.(°C) | 150 | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 1 - Tensocorrosione bassa |
Si trova sulla pagina di Staffa flangiata, serie FNG, il codice articolo è il seguente: FNG-160.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FNG-160.
Configura
Proprietà di base
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
FNG-200 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura | Peso (g) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.55 € | 1 | 4 giorni | 200 | 5321 | 34479 |