Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SMBR-8 |
SMBR-8-8 |
SMBR-8-8/100-S6 |
SMBR-8-10 |
SMBR-8-12 |
SMBR-8-16 |
SMBR-8-20 |
SMBR-8-25 |
SMBR-8-32 |
SMBR-8-40 |
SMBR-8-50 |
SMBR-8-63 |
SMBR-10 |
SMBR-12 |
SMBR-16 |
SMBR-20 |
SMBR-25 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale dell’alloggiamento | Materiale delle viti | Materiale della staffa di bloccaggio | Misura | Coppia di serraggio (Nm) | Temperatura ambiente min. (°C) | Temperatura ambiente max. (°C) | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.40 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 19272 | |||
4.95 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 175091 | |||
10.77 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato, acciaio inox altolegato | Acciaio inossidabile altolegato | - | 8 | - | - | - | 4 - Tensocorrosione particolarmente elevata | 538937 | |||
4.95 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 175092 | |||
4.95 € | 1 | 6 giorni | - | - | - | 12 | - | - | - | - | 175093 | |||
4.95 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | - | POM | 16 | - | -20 | 70 | 2 - Tensocorrosione moderata | 175094 | |||
4.95 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | - | POM | 20 | - | -20 | 70 | 2 - Tensocorrosione moderata | 175095 | |||
4.95 € | 1 | 3 giorni | Lega di alluminio da lavorazione | - | POM | 25 | - | -20 | 70 | 2 - Tensocorrosione moderata | 175096 | |||
5.37 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 32 | - | - | - | - | 175097 | |||
5.37 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 40 | - | - | - | - | 175098 | |||
5.37 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 175099 | |||
5.37 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 63 | - | - | - | - | 175100 | |||
8.40 € | 1 | 3 giorni | - | - | - | 10 | 0.5 | - | - | - | 19273 | |||
8.40 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 12 | 0.5 | - | - | - | 19274 | |||
9.09 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 16 | 0.5 | - | - | - | 19275 | |||
9.09 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 20 | 0.5 | - | - | - | 19276 | |||
9.09 € | 1 | 17 giorni | - | - | - | 25 | - | - | - | - | 19277 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale dell’alloggiamento
Materiale delle viti
Materiale della staffa di bloccaggio
Misura
Coppia di serraggio(Nm)
Temperatura ambiente min.(°C)
Temperatura ambiente max.(°C)
Classe di resistenza alla corrosione (CRC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali