Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MS6-WB |
MS6-WP |
MS6-WPB |
MS6-WPM-D |
MS6-WR |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale delle viti | Materiale staffa | Materiale delle guarnizioni | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.52 € | 1 | 3 giorni | Acciaio | Acciaio | - | 121 | 532196 | |||
15.05 € | 1 | 3 giorni | Acciaio | Alluminio pressofuso | NBR | 76 | 532195 | |||
15.63 € | 1 | 3 giorni | Acciaio | Alluminio pressofuso | NBR | 115 | 526074 | |||
36.68 € | 1 | 3 giorni | Acciaio | Alluminio pressofuso | NBR | 144 | 526073 | |||
5.17 € | 1 | 3 giorni | - | Acciaio | - | 90 | 526075 |
Loading...
Misura | 6 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Configura
Proprietà di base
Materiale delle viti
Materiale staffa
Materiale delle guarnizioni
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali