Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: MS4-WB
Marca: FESTO
Prezzo: 7.17 €
Tempi di consegna: 3 giorni
Materiale delle viti: Acciaio
Materiale staffa: Acciaio
Materiale delle guarnizioni: -
Peso: 46 g
N. componente produttore: 532185
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MS4-WB
Codice componente
|
---|
MS4-WB |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale delle viti | Materiale staffa | Materiale delle guarnizioni | Peso (g) | N. componente produttore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.17 € | 1 | 3 giorni | Acciaio | Acciaio | - | 46 | 532185 |
Loading...
Misura | 4 | Temperatura min. del fluido(°C) | -10 | Temperatura max. del fluido(°C) | 60 |
---|---|---|---|---|---|
Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Staffa di montaggio, Serie MS4, il codice articolo è il seguente: MS4-WB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS4-WB.
Configura
Proprietà di base
Materiale delle guarnizioni
Materiale delle viti
Materiale staffa
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
MS4-WP |
MS4-WPB |
MS4-WPM-D |
MS4-WR |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale delle viti | Materiale staffa | Materiale delle guarnizioni | Peso (g) | N. componente produttore |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.38 € | 1 | 3 giorni | Acciaio | Alluminio pressofuso | NBR | 39 | 532184 | |||
15.05 € | 1 | 3 giorni | Acciaio | Alluminio pressofuso | NBR | 55 | 526063 | |||
19.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Alluminio pressofuso | NBR | 45 | 526060 | |||
3.34 € | 1 | 3 giorni | - | Acciaio | - | 49 | 526064 |