Codice articolo del costruttore: HGPT-16-A-B-F-G1
Marca: FESTO
Prezzo: 637.32 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Misura: 16
Corsa per ganascia di presa: 1.5 mm
Precisione di ripetizione della pinza pneumatica: ≤ 0.03 mm
Massima frequenza di lavoro della pinza pneumatica: ≤ 3 Hz
Tempo minimo di apertura a 6 bar: 19 ms ms
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HGPT-16-A-B-F-G1
Codice componente
|
---|
HGPT-16-A-B-F-G1 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura | Corsa per ganascia di presa (mm) | Precisione di ripetizione della pinza pneumatica (mm) | Massima frequenza di lavoro della pinza pneumatica (Hz) | Tempo minimo di apertura a 6 bar (ms) | Tempo minimo di chiusura a 6 bar (ms) | Momento di inerzia di massa (kgcm²) | Forza massima sulla ganascia di presa Fz, statica (N) | Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica (Nm) | Coppia massima sulla ganascia della pinza, My statica (Nm) | Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica (Nm) | Massa massima per dito esterno della pinza (g) | Collegamento pneumatico | Collegamento pneumatico tenuta aria | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.32 € | 1 | 4 giorni | 16 | 1.5 | ≤ 0.03 | ≤ 3 | 19 ms | 30 ms | 0.163 | 200 | 10 | 12 | 6 | 40 | M5 | M3 | 560196 | 100 |
Loading...
Numero di dita di presa | 2 pz. | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0.4:: 0.8 | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale della ganascia di presa | Acciaio, temprato | Materiale copertura | Acciaio inossidabile altolegato | Grado di protezione | IP40 |
Pressione di esercizio min. per tenuta aria(bar) | 0 | Pressione di esercizio max. per tenuta aria(bar) | 0.5 | Temperatura ambiente min.(°C) | 5 |
Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Pinza parallela, serie HGPT, il codice articolo è il seguente: HGPT-16-A-B-F-G1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HGPT-16-A-B-F-G1.
Configura
Proprietà di base
Misura
Corsa per ganascia di presa(mm)
Precisione di ripetizione della pinza pneumatica(mm)
Massima frequenza di lavoro della pinza pneumatica(Hz)
Tempo minimo di apertura a 6 bar(ms)
Tempo minimo di chiusura a 6 bar(ms)
Momento di inerzia di massa(kgcm²)
Forza massima sulla ganascia di presa Fz, statica(N)
Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica(Nm)
Coppia massima sulla ganascia della pinza, My statica(Nm)
Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica(Nm)
Massa massima per dito esterno della pinza(g)
Collegamento pneumatico
Collegamento pneumatico tenuta aria
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HGPT-20-A-B-F-G1 |
HGPT-25-A-B-F-G1 |
HGPT-35-A-B-F-G1 |
HGPT-40-A-B-F-G1 |
HGPT-50-A-B-F-G1 |
HGPT-63-A-B-F-G1 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Misura | Corsa per ganascia di presa (mm) | Precisione di ripetizione della pinza pneumatica (mm) | Massima frequenza di lavoro della pinza pneumatica (Hz) | Tempo minimo di apertura a 6 bar (ms) | Tempo minimo di chiusura a 6 bar (ms) | Momento di inerzia di massa (kgcm²) | Forza massima sulla ganascia di presa Fz, statica (N) | Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica (Nm) | Coppia massima sulla ganascia della pinza, My statica (Nm) | Coppia massima sulla ganascia di presa, Mx statica (Nm) | Massa massima per dito esterno della pinza (g) | Collegamento pneumatico | Collegamento pneumatico tenuta aria | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
678.02 € | 1 | 4 giorni | 20 | 2 | ≤ 0.04 | ≤ 3 | 13 ms | 25 ms | 0.445 | 700 | 15 | 15 | 8 | 50 | M5 | M5 | 560202 | 155 | |||
718.72 € | 1 | 4 giorni | 25 | 3 | ≤ 0.04 | ≤ 3 | 24 ms | 45 ms | 1.479 | 1200 | 50 | 45 | 35 | 110 | M5 | M5 | 560208 | 353 | |||
813.65 € | 1 | 4 giorni | 35 | 4 | ≤ 0.05 | ≤ 3 | 35 ms | 115 ms | 3.974 | 1800 | 80 | 60 | 50 | 180 | M5 | M5 | 560214 | 567 | |||
928.94 € | 1 | 28 giorni | 40 | 5 | ≤ 0.05 | ≤ 2 | 71 ms | 143 ms | 10.99 | 2500 | 100 | 90 | 75 | 310 | M5 | M5 | 560220 | 1075 | |||
1,111.91 € | 1 | 10 giorni | 50 | 6 | ≤ 0.05 | ≤ 2 | 70 ms | 143 ms | 29.423 | 3200 | 120 | 120 | 100 | 640 | G1/8 | M5 | 560226 | 1832 | |||
1,504.97 € | 1 | 4 giorni | 63 | 8 | ≤ 0.05 | ≤ 2 | 145 ms | 315 ms | 93.034 | 5000 | 160 | 180 | 140 | 1260 | G1/8 | M5 | 560232 | 3562 |