Codice articolo del costruttore: OGGB-100-G18-2
Marca: FESTO
Prezzo: 340.28 €
Tempi di consegna: 22 giorni
Diametro pinza pneumatica: 100 mm
Forza di tenuta alla pressione di esercizio nominale: 7 N
Forza laterale alla pressione di esercizio nominale: 1 N
N. componente produttore: 574565
Peso: 210 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
OGGB-100-G18-2
Codice componente
|
---|
OGGB-100-G18-2 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro pinza pneumatica (mm) | Forza di tenuta alla pressione di esercizio nominale (N) | Forza laterale alla pressione di esercizio nominale (N) | N. componente produttore | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340.28 € | 1 | 22 giorni | 100 | 7 | 1 | 574565 | 210 |
Loading...
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | 0:: 0.6 | Collegamento pneumatico | G1/8 | Materiale dell’alloggiamento | Lega di alluminio da lavorazione, anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura ambiente min.(°C) | 0 | Temperatura ambiente max.(°C) | 60 | Temperatura min. del fluido(°C) | 0 |
Temperatura max. del fluido(°C) | 60 | Mezzo operativo | Aria compressa conforme a ISO 8573-1:2010 [7:4:4] | Classe di resistenza alla corrosione (CRC) | 2 - Tensocorrosione moderata |
Si trova sulla pagina di Impugnatura Bernoulli, serie OGGB, il codice articolo è il seguente: OGGB-100-G18-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto OGGB-100-G18-2.
Configura
Proprietà di base
Diametro pinza pneumatica(mm)
Forza di tenuta alla pressione di esercizio nominale(N)
Forza laterale alla pressione di esercizio nominale(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
OGGB-100-G18-2-Q |
OGGB-140-G18-2 |
OGGB-140-G18-2-Q |
OGGB-60-G18-2 |
OGGB-60-G18-2-Q |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diametro pinza pneumatica (mm) | Forza di tenuta alla pressione di esercizio nominale (N) | Forza laterale alla pressione di esercizio nominale (N) | N. componente produttore | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
363.55 € | 1 | 22 giorni | 100 | 6 | 12 | 574566 | 210 | |||
420.86 € | 1 | 4 giorni | 140 | 7 | 1 | 574567 | 348 | |||
449.51 € | 1 | 27 giorni | 140 | 6 | 12 | 574568 | 348 | |||
250.72 € | 1 | 17 giorni | 60 | 10 | 1 | 574563 | 119 | |||
268.65 € | 1 | 4 giorni | 60 | 7 | 15 | 574564 | 119 |